Kabelwartels bieden toegang voor een kabel in een behuizing. Met verschillende schroefdraadmaten, kleuren en montagedraadlengten ondersteunt het assortiment verschillende kabeldoorvoeren voor al uw toepassingen Locknut and sealing washer available seperately.
Serie: SR1704
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Minimale compatibele kabeldiameter | Draadlengte | Materiaal | Maximale compatibele kabeldiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 3,4021 - € 3,9818 | 860 Op voorraad |
M50
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| € 0,4653 - € 0,5415 | 16717 Op voorraad |
M20
|
Wit
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,4622 - € 0,5415 | 155 Op voorraad |
M20
|
Wit
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,508 - € 0,601 | 8540 Op voorraad |
M20
|
Rood
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,4607 - € 0,5415 | 2748 Op voorraad |
M20
|
Rood
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,4622 - € 0,5415 | 5950 Op voorraad |
M20
|
Blauw
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,4683 - € 0,5476 | 38914 Op voorraad |
M20
|
Zwart
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,2761 - € 0,2761 | 22214 Op voorraad |
M12
|
Zwart
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 0,5476 - € 0,5476 | 19150 Op voorraad |
M20
|
Zwart
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10263976 | € 0,36 - € 0,36 | 18966 Op voorraad |
M16
|
Zwart
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| € 0,4592 - € 0,5415 | 11651 Op voorraad |
M20
|
Blauw
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 3,3868 - € 3,3868 | 1470 Op voorraad |
M40
|
Zwart
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| € 4,2717 - € 5,0497 | 450 Op voorraad |
M63
|
Zwart
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| € 0,36 - € 0,36 | 350 Op voorraad |
M16
|
Grijs
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,8635 - € 1,0023 | 2598 Op voorraad |
M25
|
Wit
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,8573 - € 1,0023 | 3000 Op voorraad |
M25
|
Wit
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 2,8834 - € 3,3868 | 1360 Op voorraad |
M40
|
Zwart
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 4,2869 - € 5,0497 | 760 Op voorraad |
M63
|
Zwart
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,3081 - € 0,36 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
Grijs
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,2364 - € 0,2761 | 10100 Op voorraad |
M12
|
Grijs
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan