Kabelwartels bieden toegang voor een kabel in een behuizing. Met verschillende schroefdraadmaten, kleuren en montagedraadlengten ondersteunt het assortiment verschillende kabeldoorvoeren voor al uw toepassingen Locknut and sealing washer available seperately.
Serie: SR1704
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Minimale compatibele kabeldiameter | Draadlengte | Materiaal | Maximale compatibele kabeldiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3081 - € 0,36 | 11856 Op voorraad |
M16
|
Zwart
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 3,5851 - € 4,2106 | 100 Op voorraad |
PG 42
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6/6
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| € 0,3615 - € 0,4225 | 5163 Op voorraad |
PG 9
|
Grijs
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 2,9767 - € 3,4977 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 36
|
Zwart
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6/6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 0,2791 - € 0,3264 | 1530 Op voorraad |
PG 7
|
Grijs
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 0,569 - € 0,6651 | 6222 Op voorraad |
PG 13.5
|
Grijs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,6628 - € 1,9527 | 502 Op voorraad |
PG 29
|
Grijs
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 1,6628 - € 1,9527 | 176 Op voorraad |
PG 29
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,0084 - € 1,0084 | 42002 Op voorraad |
M25
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,865 - € 1,0084 | 4804 Op voorraad |
M25
|
Zwart
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 1,7392 - € 1,7392 | 49 Op voorraad |
M32
|
Zwart
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon 6
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 3,3563 - € 3,9818 | Vraag de levertijd aan hier |
M50
|
Zwart
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,2761 - € 0,2761 | 31550 Op voorraad |
M12
|
Grijs
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 0,5476 - € 0,5476 | 73450 Op voorraad |
M20
|
Grijs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,7392 - € 1,7392 | 3075 Op voorraad |
M32
|
Grijs
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon 6
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 3,4173 - € 3,9818 | 360 Op voorraad |
M50
|
Grijs
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,2791 - € 0,3264 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
Zwart
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 0,8558 - € 1,0023 | 3500 Op voorraad |
M25
|
Groen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,8573 - € 1,0023 | Vraag de levertijd aan hier |
M25
|
Groen
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 1,4829 - € 1,7392 | 875 Op voorraad |
M32
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan