Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabelwartels bieden toegang voor een kabel in een behuizing. Met verschillende schroefdraadmaten, kleuren en montagedraadlengten ondersteunt het assortiment verschillende kabeldoorvoeren voor al uw toepassingen Locknut and sealing washer available seperately.
Serie: SR1704
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Minimale compatibele kabeldiameter | Draadlengte | Materiaal | Maximale compatibele kabeldiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,6728 - € 0,7918 | 237 Op voorraad |
PG16
|
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 1,8307 - € 5,5379 | 28 Op voorraad |
PG16
|
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 1,3731 - € 5,3549 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
Zwart
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 6,0719 - € 8,5739 | 5 Op voorraad |
M32
|
Zwart
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 2,5477 - € 3,4173 | 131 Op voorraad |
M16
|
Groen
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 16,4765 - € 19,65 | Vraag de levertijd aan hier |
M40
|
Groen
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 0,8611 - € 1,0028 | 84 Op voorraad |
M12
|
Grijs
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 3,6615 - € 9,6434 | Vraag de levertijd aan hier |
M25
|
Groen
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 1,2446 - € 1,4926 | Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
Grijs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 9,5044 - € 11,6918 | Vraag de levertijd aan hier |
M32
|
Grijs
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 32,9381 - € 32,9381 | Vraag de levertijd aan hier |
M63
|
Zwart
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 5,3549 - € 17,1783 | Vraag de levertijd aan hier |
M32
|
Groen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 0,8611 - € 1,0028 | 170 Op voorraad |
M12
|
Zwart
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 21,5417 - € 56,9317 | Vraag de levertijd aan hier |
M50
|
Groen
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 2,6393 - € 3,5089 | 23 Op voorraad |
M20
|
Zwart
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 17,3004 - € 23,0824 | Vraag de levertijd aan hier |
M50
|
Zwart
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 2,6699 - € 7,0483 | 135 Op voorraad |
M20
|
Groen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 40,5145 - € 40,5145 | Vraag de levertijd aan hier |
M63
|
Groen
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 1,2446 - € 1,4926 | 77 Op voorraad |
M20
|
Zwart
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 9,5044 - € 11,6918 | 11 Op voorraad |
M32
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.827 in
21.0 mm