Kabelwartels bieden toegang voor een kabel in een behuizing. Met verschillende schroefdraadmaten, kleuren en montagedraadlengten ondersteunt het assortiment verschillende kabeldoorvoeren voor al uw toepassingen Locknut and sealing washer available seperately.
Serie: SR1704
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Minimale compatibele kabeldiameter | Draadlengte | Materiaal | Maximale compatibele kabeldiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,8642 - € 2,8642 | 908 Op voorraad |
PG 36
|
Grijs
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| € 0,2686 - € 0,2686 | 28122 Op voorraad |
PG 7
|
Zwart
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,5327 - € 0,5327 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 13.5
|
Grijs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,944 - € 0,944 | 4964 Op voorraad |
PG13.5
|
Grijs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,3814 - € 0,4467 | 1200 Op voorraad |
PG 11
|
Zwart
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 3,7012 - € 3,7012 | 34 Op voorraad |
PG29
|
Grijs
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,7417 - € 0,7417 | 100 Op voorraad |
PG7
|
Grijs
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 0,8399 - € 0,9809 | 1242 Op voorraad |
PG 21
|
Grijs
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,454 - € 0,454 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
Grijs
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 3,4579 - € 4,096 | 897 Op voorraad |
PG 42
|
Zwart
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,6176 - € 1,8996 | 442 Op voorraad |
PG 29
|
Zwart
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,6324 - € 1,6324 | 14265 Op voorraad |
PG 29
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,2715 - € 0,3176 | 1975 Op voorraad |
PG 7
|
Zwart
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 0,4556 - € 0,5327 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 11
|
Zwart
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,5654 - € 0,6589 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 16
|
Zwart
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 7,9719 - € 7,9719 | 217 Op voorraad |
M40
|
Grijs
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 0,4974 - € 0,4974 | 442 Op voorraad |
M20
|
Grijs
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,8241 - € 0,8241 | 473 Op voorraad |
PG16
|
Grijs
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 0,6544 - € 0,7702 | 737 Op voorraad |
PG16
|
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 3,814 - € 4,4819 | 189 Op voorraad |
PG 48
|
Zwart
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan