Kabelwartels bieden toegang voor een kabel in een behuizing. Met verschillende schroefdraadmaten, kleuren en montagedraadlengten ondersteunt het assortiment verschillende kabeldoorvoeren voor al uw toepassingen Locknut and sealing washer available seperately.
Serie: SR1704
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Minimale compatibele kabeldiameter | Draadlengte | Materiaal | Maximale compatibele kabeldiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,6019 - € 3,5089 | 1550 Op voorraad |
PG 13
|
Grijs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 6,6974 - € 9,4588 | 260 Op voorraad |
M32
|
Grijs
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,9833 - € 6,0261 | 328 Op voorraad |
PG13
|
Zwart
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,2446 - € 1,4926 | Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
Grijs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 2,6957 - € 3,2657 | 14 Op voorraad |
M25
|
Zwart
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 9,5044 - € 11,6918 | Vraag de levertijd aan hier |
M32
|
Grijs
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 0,8688 - € 1,012 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
Zwart
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 2,7613 - € 5,6447 | Vraag de levertijd aan hier |
M25
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 5,3549 - € 17,1783 | Vraag de levertijd aan hier |
M32
|
Groen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 40,5145 - € 40,5145 | Vraag de levertijd aan hier |
M63
|
Groen
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 0,8611 - € 1,0028 | 134 Op voorraad |
M12
|
Grijs
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 2,5477 - € 3,4173 | 131 Op voorraad |
M16
|
Groen
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 3,6615 - € 9,6434 | Vraag de levertijd aan hier |
M25
|
Groen
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 5,8125 - € 7,506 | 21 Op voorraad |
M32
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 32,9381 - € 32,9381 | Vraag de levertijd aan hier |
M63
|
Zwart
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 1,9409 - € 1,9409 | 4387 Op voorraad |
M32
|
Grijs
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 0,6728 - € 0,7918 | 4000 Op voorraad |
PG16
|
Zwart
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,3615 - € 0,4225 | 9021 Op voorraad |
PG 9
|
Zwart
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,569 - € 0,6651 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 13.5
|
Zwart
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 2,9767 - € 3,4977 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 36
|
Zwart
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6/6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan