Bundels worden veilig bewaard in deze nylon klemmen. Veel verschillende bundeldiameters. Kleuren: Zwart en Naturel UL94 V-2 en UL94 V-0 geschat materiaal Verschillende bevestigingsgaten voor verschillende schroefmaten.
Serie: SR2059
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Verstelbaar/vast | Kleur | Gatdiameter | Compatibele kabeldiameters | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2018 - € 0,2018 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Zwart
|
|
|
||
| € 0,0403 - € 0,0446 | 51790 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| € 0,1123 - € 0,1249 | 31230 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| € 0,066 - € 0,0734 | 1022 Op voorraad |
Vast
|
Zwart
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| € 0,1196 - € 0,1328 | 3837 Op voorraad |
Vast
|
Zwart
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| € 0,2151 - € 0,2151 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Zwart
|
|
|
||
| € 0,1047 - € 0,1161 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,1326 - € 0,1929 | 1722 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,1706 - € 0,1706 | 6923 Op voorraad |
Vast
|
Zwart
|
|
|
||
| € 0,1498 - € 0,1498 | 11290 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,1141 - € 0,1869 | 2000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,2003 - € 0,2003 | 14379 Op voorraad |
Vast
|
Zwart
|
|
|
||
| € 0,2433 - € 0,2433 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,0344 - € 0,0363 | 48038 Op voorraad |
Vast
|
Zwart
|
|
|
||
| € 0,0403 - € 0,0446 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Zwart
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| € 0,6332 - € 0,6465 | 1157 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,1399 - € 0,1399 | 16000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0247 - € 0,0448 | 955 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| € 0,0287 - € 0,049 | 8784 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| € 0,0356 - € 0,0592 | 11959 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan