Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Verticale handmatige houdklemmen besparen kostbare ruimte zonder aan klemcapaciteit of klemprestaties in te boeten. Een gepolsterde handgreep van vinyl biedt verbeterd gebruiksgemak en de body en alle overige onderdelen zijn verzinkt en bestand tegen corrosie.
Serie: SRG0005
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | Hoogte onder staaf | Maximale houdkracht | Handgreepbeweging | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 16,522 - € 19,0396 | 2 Op voorraad |
Staal
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
78
|
||
| € 40,4138 - € 46,5468 | Vraag de levertijd aan hier |
RVS
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| € 21,3896 - € 24,6237 | Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| € 28,3769 - € 32,6637 | Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
1.339 in
34.0 mm
|
550.0 lbf
2446.5 N
|
72
|
||
| € 12,373 - € 14,2491 | Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
||
| € 43,4186 - € 43,4186 | Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
1.772 in
45.0 mm
|
771.0 lbf
3429.6 N
|
72
|
||
| € 11,4201 - € 11,4201 | 50 Op voorraad |
Staal
|
1.063 in
27.0 mm
|
100.0 kg
100.0 kg
|
78
|
||
| € 33,1571 - € 33,1571 | 44 Op voorraad |
Staal
|
1.339 in
34.0 mm
|
150.0 kg
150.0 kg
|
77
|
||
| € 10,7858 - € 10,7858 | 39 Op voorraad |
Staal
|
0.492 in
12.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
166
|
||
| € 13,0309 - € 13,0309 | 124 Op voorraad |
Staal
|
1.339 in
34.0 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
66
|
||
| € 25,8758 - € 25,8758 | Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.492 in
12.5 mm
|
50.0 kg
50.0 kg
|
166
|
||
| € 17,6374 - € 17,6374 | 21 Op voorraad |
Staal
|
0.925 in
23.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
175
|
||
| € 31,4887 - € 36,2637 | Vraag de levertijd aan hier |
RVS
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
76
|
||
| € 21,8316 - € 25,1274 | Vraag de levertijd aan hier |
RVS
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
||
| € 25,1829 - € 25,1829 | 100 Op voorraad |
RVS 304
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
78
|
||
| € 29,4286 - € 29,4286 | 58 Op voorraad |
Staal
|
1.732 in
44.0 mm
|
3.4 kN
3.4 kN
|
60
|
||
| € 9,9952 - € 9,9952 | 197 Op voorraad |
Staal
|
0.472 in
12 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
90
|
||
| € 40,8774 - € 40,8774 | 80 Op voorraad |
RVS 304
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
60
|
||
| € 23,1033 - € 23,1033 | 200 Op voorraad |
RVS 304
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
166
|
||
| € 38,2817 - € 38,2817 | 50 Op voorraad |
RVS 304
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175