Menu Search

Toggle Clamp 225.0 kg 34.0 mm 66 ° Staal

Essentra artikelnummer:

10349793

Oud artikelnummer:

1472803

124 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 13,0309
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 13,03

1 x € 13,0309

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte onder staaf 34.0 mm
Maximale houdkracht 225.0 kg
Basistype Met flens
Handgreepkleur Rood
Materiaal Staal
Handgreeprichting Horizontaal
Handgreeptype Rechte handgreep
Handgreepbeweging 66
Bar Movement 90
Armtype Adjustable
Goederencode 8205700000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op