Menu Search

Toggle Clamp 1.00 kN 27.0 mm 78 ° RVS 304

Essentra artikelnummer:

20509897

Oud artikelnummer:

20509897

100 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 24,497
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 24,50

1 x € 24,497

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte onder staaf 27.0 mm
Maximale houdkracht 1.00 kN
Handgreepkleur Rood
Materiaal RVS 304
Handgreeptype Rechte handgreep
Handgreepbeweging 78
Bar Movement 90
Armtype Adjustable
Goederencode 8205700000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op