Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Verticale handmatige houdklemmen besparen kostbare ruimte zonder aan klemcapaciteit of klemprestaties in te boeten. Een gepolsterde handgreep van vinyl biedt verbeterd gebruiksgemak en de body en alle overige onderdelen zijn verzinkt en bestand tegen corrosie.
Serie: SRG0005
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | Hoogte onder staaf | Maximale houdkracht | Handgreepbeweging | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 25,1829 - € 25,1829 | 100 Op voorraad |
RVS 304
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
78
|
||
| € 46,6753 - € 46,6753 | 50 Op voorraad |
Staal
|
2.283 in
58.0 mm
|
4.40 kN
4.40 kN
|
70
|
||
| € 14,7097 - € 14,7097 | Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
65
|
||
| € 16,2218 - € 16,2218 | 105 Op voorraad |
Staal
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
60
|
||
| € 29,4286 - € 29,4286 | 58 Op voorraad |
Staal
|
1.732 in
44.0 mm
|
3.4 kN
3.4 kN
|
60
|
||
| € 30,5799 - € 30,5799 | 8 Op voorraad |
RVS 304
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
65
|
||
| € 35,3632 - € 35,3632 | 50 Op voorraad |
Staal
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
||
| € 65,6306 - € 65,6306 | 60 Op voorraad |
Staal
|
1.311 in
33.3 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
160
|
||
| € 18,028 - € 18,028 | 190 Op voorraad |
RVS 304
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.30 kN
0.30 kN
|
75
|
||
| € 11,0788 - € 11,0788 | 107 Op voorraad |
Staal
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60
|
||
| € 22,8987 - € 22,8987 | 60 Op voorraad |
Staal
|
1.772 in
45.0 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
85
|
||
| € 25,2898 - € 25,2898 | 162 Op voorraad |
RVS 304
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60
|
||
| € 38,2817 - € 38,2817 | 50 Op voorraad |
RVS 304
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175