Menu Search

Toggle Clamp 1.00 kN 27.0 mm 65 ° Staal

Essentra artikelnummer:

20509996

Oud artikelnummer:

20509996

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 14,7097
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 14,71

1 x € 14,7097

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte onder staaf 27.0 mm
Maximale houdkracht 1.00 kN
Handgreepkleur Rood
Materiaal Staal
Handgreeptype Rechte handgreep
Handgreepbeweging 65
Bar Movement 92
Armtype Adjustable
Goederencode 8205700000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op