Printplaatgeleiders worden gebruikt om printplaten in beperkte ruimtes te bevestigen, zoals een PCB-rek. Horizontale kaartgeleiders ondersteunen horizontale bevestiging van printplaten in uw toepassing. Verkrijgbaar in verschillende montagemethoden en bevestigingsalternatieven.
Serie: SRRN
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Geschikt voor paneeldiktes | Afstand tussen bevestigingsgaten | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,8765 - € 2,7918 | 1498 Op voorraad |
7.5 in
190.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
|||
| € 1,9527 - € 2,9444 | 248 Op voorraad |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| € 1,5561 - € 1,5561 | Vraag de levertijd aan hier |
2.5 in
63.5 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| € 1,2204 - € 1,8307 | 374 Op voorraad |
2.5 in
63.5 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| € 1,33 - € 1,33 | 1000 Op voorraad |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| € 1,5162 - € 1,5162 | 1000 Op voorraad |
7 in
177.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| € 0,3493 - € 0,3493 | 16881 Op voorraad |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| € 1,013 - € 1,013 | 393 Op voorraad |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| € 0,3859 - € 0,3859 | 46491 Op voorraad |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| € 1,013 - € 1,013 | Vraag de levertijd aan hier |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| € 1,013 - € 1,013 | Vraag de levertijd aan hier |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| € 1,2342 - € 1,2342 | 929 Op voorraad |
7 in
177.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| € 1,1461 - € 1,1461 | Vraag de levertijd aan hier |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| € 1,33 - € 1,33 | Vraag de levertijd aan hier |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| € 1,3944 - € 1,3944 | 18498 Op voorraad |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| € 1,6934 - € 1,6934 | Vraag de levertijd aan hier |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| € 1,2342 - € 1,5713 | 247 Op voorraad |
3 in
76.2 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
3 in
76.2 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
|||
| € 2,7918 - € 2,7918 | 671 Op voorraad |
7 in
177.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.461 in
164.1 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan