Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10318621
RN-450-2
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Bevestigingsmethode | Push-in |
| Geschikt voor paneeldiktes | 1.6 mm |
| Geschikt voor paneeldiktes | 0.063 in |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 4 in |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 101.6 mm |
| Totale lengte | 4.5 in |
| Totale lengte | 114.3 mm |
| Totale breedte | 6.4 mm |
| Totale breedte | 0.252 in |
| Plaatdiktebereik | 1.2 - 1.6 mm |
| Plaatdiktebereik | 0.047 - 0.063 in |
| Massief materiaal | Polyamide 66 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |