10319833
RSDC-700
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 500 + | € 1,2342 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Bevestigingsmethode | Push-in |
| Geschikt voor paneeldiktes | 1.6 mm |
| Geschikt voor paneeldiktes | 0.063 in |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 152.4 mm |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 6 in |
| Totale lengte | 177.8 mm |
| Totale lengte | 7 in |
| Totale breedte | 0.311 in |
| Totale breedte | 7.9 mm |
| Plaatdiktebereik | 0.047 - 0.091 in |
| Plaatdiktebereik | 1.2 - 2.3 mm |
| Massief materiaal | Polyamide 66 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan