Verkrijgbaar in rollen die op elke gewenste lengte kunnen worden gesneden. Ze zijn ideaal voor kabels die stevig bij elkaar gehouden moeten worden, maar ook af en toe losgemaakt en opnieuw bevestigd moeten worden. Ook los verkrijgbaar.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale breedte | Bestellen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 3,5584 - € 3,5584 | 13200 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||||
€ 2,0805 - € 2,0805 | 2600 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
|||||||||
€ 4,2884 - € 4,2884 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
€ 5,916 - € 5,916 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan