Menu Search

Klittenbandrol 25.0 mm 50.0 m PA;PE;PP Zwart

This cable tie is a wrap on a roll of 25 metres. It is made of black UL94 V-2 nylon knit loop laminated on PE/PP hook.
Essentra artikelnummer:

10166864

Oud artikelnummer:

RKWRA-25-BK

300 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Coating Zonder coating
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyamide;Polyester;Polypropyleen
Type gat No Screw Hole
Type Rol, standaard
Totale lengte 50.0 m
Lengte rol 25.0 m
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op