Menu Search

Hittebestendige trekpluggen

Op voorraad

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
124 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur Materiaal h1 D Type Bestellen
€ 0,778 - € 0,778 Vraag de levertijd aan hier
9.5 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
€ 0,1815 - € 0,1846 1132 Op voorraad
1.2 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
1.7 mm
€ 0,0543 - € 0,0663 6661 Op voorraad
2.0 mm
Zwart
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
€ 0,1586 - € 0,1769 3489 Op voorraad
3.2 mm
Zwart
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
€ 0,2334 - € 0,2593 5413 Op voorraad
4.9 mm
Zwart
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
€ 1,016 - € 1,1259 405 Op voorraad
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
22.8 mm
€ 0,4515 - € 0,4515 1977 Op voorraad
6.2 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
12.0 mm
€ 0,0672 - € 0,0807 Vraag de levertijd aan hier
2.4 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
€ 0,1967 - € 0,2196 44495 Op voorraad
2.1 mm
Blauw
Silicone
31.8 mm
4.0 mm
€ 0,7227 - € 0,7227 31998 Op voorraad
6.5 mm
Zwart
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
€ 0,4972 - € 0,5177 1988 Op voorraad
10.3 mm
Paars
Silicone
11.6 mm
13.0 mm
€ 0,4186 - € 0,4357 22242 Op voorraad
10.8 mm
Rood
Silicone
8.8 mm
12.4 mm
€ 0,0625 - € 0,0652 107196 Op voorraad
2.7 mm
Rood
Silicone
5.3 mm
3.5 mm
€ 0,1922 - € 0,1922 1898 Op voorraad
1.3 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
2.3 mm
€ 0,4302 - € 0,479 9321 Op voorraad
6.4 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
€ 1,331 - € 1,3874 103 Op voorraad
22.8 mm
Grijs
Silicone
16.0 mm
24.1 mm
€ 0,2956 - € 0,3075 8737 Op voorraad
6.7 mm
Rood
Silicone
7.9 mm
9.5 mm
€ 1,0465 - € 2,9314 700 Op voorraad
Rood
Silicone
25.4 mm
25.4 mm
€ 0,4683 - € 0,4912 100 Op voorraad
6.4 mm
Groen
Silicone
50.8 mm
12.6 mm
1
€ 0,1983 - € 0,2196 118875 Op voorraad
2.2 mm
Blauw
Silicone
14.2 mm
3.6 mm
  • van 7
Hittebestendige trekplug 16.3 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10250136

Prijsbereik
€ 0,778 - € 0,778

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 1.7 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10251843

Prijsbereik
€ 0,1846 - € 0,1815

Voorraadniveaus
1132 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 3.5 mm 15.8 mm Zwart EPDM

10377697

Prijsbereik
€ 0,0663 - € 0,0543

Voorraadniveaus
6661 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 7.0 mm 23.8 mm Zwart EPDM

10250044

Prijsbereik
€ 0,1769 - € 0,1586

Voorraadniveaus
3489 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Hittebestendige trekplug 8.9 mm 22.4 mm Zwart EPDM

10250068

Prijsbereik
€ 0,2593 - € 0,2334

Voorraadniveaus
5413 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Hittebestendige trekplug 22.8 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249963

Prijsbereik
€ 1,1259 - € 1,016

Voorraadniveaus
405 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 12.0 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249895

Prijsbereik
€ 0,4515 - € 0,4515

Voorraadniveaus
1977 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 3.3 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10377680

Prijsbereik
€ 0,0807 - € 0,0672

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 4.0 mm 31.8 mm Blauw Silicone

10288542

Prijsbereik
€ 0,2196 - € 0,1967

Voorraadniveaus
44495 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Blauw
Hittebestendige trekplug 8.5 mm 23.8 mm Zwart EPDM

10377772

Prijsbereik
€ 0,7227 - € 0,7227

Voorraadniveaus
31998 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 13.0 mm 11.6 mm Paars Silicone

10240588

Prijsbereik
€ 0,5177 - € 0,4972

Voorraadniveaus
1988 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Paars
Hittebestendige trekplug 12.4 mm 8.8 mm Rood Silicone

10240960

Prijsbereik
€ 0,4357 - € 0,4186

Voorraadniveaus
22242 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Rood
Hittebestendige trekplug 3.5 mm 5.3 mm Rood Silicone

10241004

Prijsbereik
€ 0,0652 - € 0,0625

Voorraadniveaus
107196 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.7 mm
  • h1
    5.3 mm
  • D
    3.5 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Rood
Hittebestendige trekplug 2.3 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10251850

Prijsbereik
€ 0,1922 - € 0,1922

Voorraadniveaus
1898 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 12.6 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10250112

Prijsbereik
€ 0,479 - € 0,4302

Voorraadniveaus
9321 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Hittebestendige trekplug 24.1 mm 16.0 mm Grijs Silicone

10240991

Prijsbereik
€ 1,3874 - € 1,331

Voorraadniveaus
103 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    22.8 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Grijs
Hittebestendige trekplug 9.5 mm 7.9 mm Rood Silicone

10240625

Prijsbereik
€ 0,3075 - € 0,2956

Voorraadniveaus
8737 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Rood
Hittebestendige trekplug 25.4 mm 25.4 mm Rood Silicone

10240809

Prijsbereik
€ 2,9314 - € 1,0465

Voorraadniveaus
700 Op voorraad
Kenmerken
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Rood
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige trekplug 12.6 mm 50.8 mm Groen Silicone

10192320

Prijsbereik
€ 0,4912 - € 0,4683

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 3.6 mm 14.2 mm Blauw Silicone

10288528

Prijsbereik
€ 0,2196 - € 0,1983

Voorraadniveaus
118875 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Blauw