Menu Search

Hittebestendige trekpluggen

Op voorraad

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-wegs hoek
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
124 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur Materiaal h1 D Type Bestellen
€ 0,1206 - € 0,1256 Vraag de levertijd aan hier
5.3 mm
Transparant
Silicone
7.5 mm
6.3 mm
€ 0,9765 - € 1,024 Vraag de levertijd aan hier
10.9 mm
Roze
Silicone
38.1 mm
20.5 mm
1
€ 0,0594 - € 0,0661 122821 Op voorraad
Zwart
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
1
€ 1,2948 - € 1,3496 103 Op voorraad
22.8 mm
Grijs
Silicone
16.0 mm
24.1 mm
€ 0,5951 - € 0,6203 2300 Op voorraad
8.3 mm
Naturel
Silicone
58.8 mm
15.5 mm
1
€ 3,2946 - € 3,4578 169 Op voorraad
18.6 mm
Grijs
Silicone
38.1 mm
35.1 mm
1
€ 0,273 - € 0,2893 3494 Op voorraad
3.7 mm
Naturel
Silicone
50.8 mm
7.0 mm
1
€ 0,4556 - € 0,4778 100 Op voorraad
6.4 mm
Groen
Silicone
50.8 mm
12.6 mm
1
€ 0,4072 - € 0,4238 22242 Op voorraad
10.8 mm
Rood
Silicone
8.8 mm
12.4 mm
€ 0,0608 - € 0,0635 107196 Op voorraad
2.7 mm
Rood
Silicone
5.3 mm
3.5 mm
€ 0,2166 - € 0,2419 9577 Op voorraad
3.9 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
€ 0,0853 - € 0,1021 17000 Op voorraad
2.4 mm
Zwart
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
€ 0,0654 - € 0,0785 Vraag de levertijd aan hier
2.4 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
€ 0,0571 - € 0,0634 35445 Op voorraad
Groen
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
1
€ 0,4836 - € 0,5036 1988 Op voorraad
10.3 mm
Paars
Silicone
11.6 mm
13.0 mm
€ 0,2875 - € 0,2991 8737 Op voorraad
6.7 mm
Rood
Silicone
7.9 mm
9.5 mm
€ 1,018 - € 2,8516 700 Op voorraad
Rood
Silicone
25.4 mm
25.4 mm
€ 1,1991 - € 1,9292 286 Op voorraad
20.2 mm
Zwart
Silicone
16.0 mm
22.2 mm
5
€ 0,9788 - € 0,9981 3750 Op voorraad
4.0 mm
Zwart
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
€ 0,3175 - € 0,325 7996 Op voorraad
2.8 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
5.0 mm
  • van 7
Hittebestendige trekplug 6.3 mm 7.5 mm Transparant Silicone

10241035

Prijsbereik
€ 0,1256 - € 0,1206

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Transparant
Hittebestendige trekplug 20.5 mm 38.1 mm Roze Silicone

10192375

Prijsbereik
€ 1,024 - € 0,9765

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 5.2 mm 8.0 mm Zwart EPDM

10192450

Prijsbereik
€ 0,0661 - € 0,0594

Voorraadniveaus
122821 Op voorraad
Kenmerken
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Hittebestendige trekplug 24.1 mm 16.0 mm Grijs Silicone

10240991

Prijsbereik
€ 1,3496 - € 1,2948

Voorraadniveaus
103 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    22.8 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Grijs
Hittebestendige trekplug 15.5 mm 58.8 mm Naturel Silicone

10192344

Prijsbereik
€ 0,6203 - € 0,5951

Voorraadniveaus
2300 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    8.3 mm
  • h1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 35.1 mm 38.1 mm Grijs Silicone

10192382

Prijsbereik
€ 3,4578 - € 3,2946

Voorraadniveaus
169 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    18.6 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 7.0 mm 50.8 mm Naturel Silicone

10192306

Prijsbereik
€ 0,2893 - € 0,273

Voorraadniveaus
3494 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 12.6 mm 50.8 mm Groen Silicone

10192320

Prijsbereik
€ 0,4778 - € 0,4556

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 12.4 mm 8.8 mm Rood Silicone

10240960

Prijsbereik
€ 0,4238 - € 0,4072

Voorraadniveaus
22242 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Rood
Hittebestendige trekplug 3.5 mm 5.3 mm Rood Silicone

10241004

Prijsbereik
€ 0,0635 - € 0,0608

Voorraadniveaus
107196 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.7 mm
  • h1
    5.3 mm
  • D
    3.5 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Rood
Hittebestendige trekplug 8.5 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10250051

Prijsbereik
€ 0,2419 - € 0,2166

Voorraadniveaus
9577 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Hittebestendige trekplug 4.0 mm 31.8 mm Zwart EPDM

10377727

Prijsbereik
€ 0,1021 - € 0,0853

Voorraadniveaus
17000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 3.3 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10377680

Prijsbereik
€ 0,0785 - € 0,0654

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 4.2 mm 8.0 mm Groen EPDM

10192443

Prijsbereik
€ 0,0634 - € 0,0571

Voorraadniveaus
35445 Op voorraad
Kenmerken
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Groen
Hittebestendige trekplug 13.0 mm 11.6 mm Paars Silicone

10240588

Prijsbereik
€ 0,5036 - € 0,4836

Voorraadniveaus
1988 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Paars
Hittebestendige trekplug 9.5 mm 7.9 mm Rood Silicone

10240625

Prijsbereik
€ 0,2991 - € 0,2875

Voorraadniveaus
8737 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Rood
Hittebestendige trekplug 25.4 mm 25.4 mm Rood Silicone

10240809

Prijsbereik
€ 2,8516 - € 1,018

Voorraadniveaus
700 Op voorraad
Kenmerken
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Rood
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige trekplug 22.2 mm 16.0 mm Zwart Silicone

10192467

Prijsbereik
€ 1,9292 - € 1,1991

Voorraadniveaus
286 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Type
    5
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 10.5 mm 18.3 mm Zwart EPDM

10350744

Prijsbereik
€ 0,9981 - € 0,9788

Voorraadniveaus
3750 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 5.0 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10350737

Prijsbereik
€ 0,325 - € 0,3175

Voorraadniveaus
7996 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart