Menu Search

Hittebestendige trekpluggen

Op voorraad

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
124 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur Materiaal h1 D Type Bestellen
€ 3,3868 - € 3,5547 169 Op voorraad
18.6 mm
Grijs
Silicone
38.1 mm
35.1 mm
1
€ 1,2326 - € 1,9833 86 Op voorraad
20.2 mm
Zwart
Silicone
16.0 mm
22.2 mm
5
€ 0,0586 - € 0,0652 35445 Op voorraad
Groen
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
€ 1,1841 - € 1,2336 686 Op voorraad
17.0 mm
Blauw
Silicone
18.0 mm
21.0 mm
€ 0,3982 - € 1,1149 Vraag de levertijd aan hier
Groen
Silicone
19.1 mm
15.9 mm
€ 0,2807 - € 0,2974 2994 Op voorraad
3.7 mm
Naturel
Silicone
50.8 mm
7.0 mm
1
€ 0,1708 - € 0,2303 19407 Op voorraad
9.1 mm
Roze
Silicone
7.0 mm
10.4 mm
€ 0,8146 - € 0,8589 2356 Op voorraad
9.5 mm
Naturel
Silicone
28.6 mm
18.5 mm
1
€ 0,0563 - € 0,0625 360752 Op voorraad
Zwart
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
€ 0,2059 - € 0,2303 10699 Op voorraad
2.8 mm
Groen
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
€ 0,2109 - € 0,2225 Vraag de levertijd aan hier
1.2 mm
Naturel
Siliconenrubber
9.5 mm
1.6 mm
1
€ 0,0755 - € 0,0918 40474 Op voorraad
2.8 mm
Zwart
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
€ 0,2227 - € 0,2486 9077 Op voorraad
3.9 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
€ 0,0591 - € 0,0729 9528 Op voorraad
3.0 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
€ 0,0877 - € 0,1049 17000 Op voorraad
2.4 mm
Zwart
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
€ 0,6441 - € 0,6698 843 Op voorraad
14.8 mm
Groen
Silicone
11.0 mm
16.6 mm
€ 0,0697 - € 0,0726 8505 Op voorraad
3.6 mm
Roze
Silicone
5.8 mm
4.0 mm
€ 0,0399 - € 0,0486 20996 Op voorraad
1.4 mm
Zwart
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
€ 0,0499 - € 0,0499 25500 Op voorraad
4.3 mm
Rood
Silicone
26.0 mm
6.4 mm
1
€ 1,0062 - € 1,0261 1750 Op voorraad
4.0 mm
Zwart
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
  • van 7
Hittebestendige trekplug 35.1 mm 38.1 mm Grijs Silicone

10192382

Prijsbereik
€ 3,5547 - € 3,3868

Voorraadniveaus
169 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    18.6 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 22.2 mm 16.0 mm Zwart Silicone

10192467

Prijsbereik
€ 1,9833 - € 1,2326

Voorraadniveaus
86 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Type
    5
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 4.2 mm 8.0 mm Groen EPDM

10192443

Prijsbereik
€ 0,0652 - € 0,0586

Voorraadniveaus
35445 Op voorraad
Kenmerken
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Type
    2
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Groen
Hittebestendige trekplug 21.0 mm 18.0 mm Blauw Silicone

10240601

Prijsbereik
€ 1,2336 - € 1,1841

Voorraadniveaus
686 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    17.0 mm
  • h1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Blauw
Hittebestendige trekplug 15.9 mm 19.1 mm Groen Silicone

10240786

Prijsbereik
€ 1,1149 - € 0,3982

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Groen
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige trekplug 7.0 mm 50.8 mm Naturel Silicone

10192306

Prijsbereik
€ 0,2974 - € 0,2807

Voorraadniveaus
2994 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 10.4 mm 7.0 mm Roze Silicone

10240953

Prijsbereik
€ 0,2303 - € 0,1708

Voorraadniveaus
19407 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Roze
Hittebestendige trekplug 18.5 mm 28.6 mm Naturel Silicone

10192351

Prijsbereik
€ 0,8589 - € 0,8146

Voorraadniveaus
2356 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 3.2 mm 6.0 mm Zwart EPDM

10192436

Prijsbereik
€ 0,0625 - € 0,0563

Voorraadniveaus
360752 Op voorraad
Kenmerken
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Type
    2
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Hittebestendige trekplug 5.0 mm 25.4 mm Groen Silicone

10288559

Prijsbereik
€ 0,2303 - € 0,2059

Voorraadniveaus
10699 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Groen
Hittebestendige trekplug 1.6 mm 9.5 mm Naturel Siliconenrubber

10449608

Prijsbereik
€ 0,2225 - € 0,2109

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Siliconenrubber
Hittebestendige trekplug 5.0 mm 15.9 mm Zwart EPDM

10377734

Prijsbereik
€ 0,0918 - € 0,0755

Voorraadniveaus
40474 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Hittebestendige trekplug 8.5 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10250051

Prijsbereik
€ 0,2486 - € 0,2227

Voorraadniveaus
9077 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Hittebestendige trekplug 6.4 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10377666

Prijsbereik
€ 0,0729 - € 0,0591

Voorraadniveaus
9528 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 4.0 mm 31.8 mm Zwart EPDM

10377727

Prijsbereik
€ 0,1049 - € 0,0877

Voorraadniveaus
17000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 16.6 mm 11.0 mm Groen Silicone

10240977

Prijsbereik
€ 0,6698 - € 0,6441

Voorraadniveaus
843 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Groen
Hittebestendige trekplug 4.0 mm 5.8 mm Roze Silicone

10241011

Prijsbereik
€ 0,0726 - € 0,0697

Voorraadniveaus
8505 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Roze
Hittebestendige trekplug 2.3 mm 16.5 mm Zwart EPDM

10377628

Prijsbereik
€ 0,0486 - € 0,0399

Voorraadniveaus
20996 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 6.4 mm 26.0 mm Rood Silicone

10350577

Prijsbereik
€ 0,0499 - € 0,0499

Voorraadniveaus
25500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 10.5 mm 18.3 mm Zwart EPDM

10350744

Prijsbereik
€ 1,0261 - € 1,0062

Voorraadniveaus
1750 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM