Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | Kleur | Materiaal | h1 | D | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2334 - € 0,2593 | 5413 Op voorraad |
0.193 in
4.9 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| € 0,6376 - € 0,7078 | 2300 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
||
| € 0,7125 - € 0,7432 | 825 Op voorraad |
0.535 in
13.6 mm
|
Wit
|
Silicone
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
||
| € 0,3996 - € 0,8393 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Blauw
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| € 0,1998 - € 0,1998 | 17572 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
Grijs
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| € 0,5095 - € 0,5385 | 2042 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
Groen
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| € 0,0586 - € 0,0652 | 35445 Op voorraad |
|
Groen
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
| € 0,0563 - € 0,0625 | 360752 Op voorraad |
|
Zwart
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
| € 0,566 - € 1,5858 | 975 Op voorraad |
|
Zwart
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| € 0,3402 - € 0,3585 | 8920 Op voorraad |
0.154 in
3.9 mm
|
Blauw
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
| € 0,1599 - € 0,1665 | 249 Op voorraad |
0.283 in
7.2 mm
|
Paars
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| € 0,3178 - € 0,3314 | Vraag de levertijd aan hier |
0.335 in
8.5 mm
|
Groen
|
Silicone
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| € 0,2255 - € 0,2358 | 6500 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Groen
|
Silicone
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| € 0,7227 - € 0,7227 | 31998 Op voorraad |
0.256 in
6.5 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| € 0,2227 - € 0,2486 | 9077 Op voorraad |
0.154 in
3.9 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| € 0,0591 - € 0,0729 | 9528 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| € 0,0755 - € 0,0918 | 8474 Op voorraad |
0.11 in
2.8 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| € 1,331 - € 1,3874 | 103 Op voorraad |
0.898 in
22.8 mm
|
Grijs
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
||
| € 0,124 - € 0,1291 | Vraag de levertijd aan hier |
0.209 in
5.3 mm
|
Transparant
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
||
| € 0,8146 - € 0,8589 | 2356 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1