Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | Kleur | Materiaal | h1 | D | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,778 - € 0,778 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3
|
||
| € 0,1815 - € 0,1846 | 1132 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
||
| € 0,0543 - € 0,0663 | 6661 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| € 0,1586 - € 0,1769 | 3489 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| € 0,2334 - € 0,2593 | 5413 Op voorraad |
0.193 in
4.9 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| € 1,016 - € 1,1259 | 405 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
||
| € 0,4515 - € 0,4515 | 1977 Op voorraad |
0.244 in
6.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| € 0,0672 - € 0,0807 | Vraag de levertijd aan hier |
0.094 in
2.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
| € 0,1967 - € 0,2196 | 45495 Op voorraad |
0.083 in
2.1 mm
|
Blauw
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 0,7227 - € 0,7227 | 31998 Op voorraad |
0.256 in
6.5 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| € 0,4972 - € 0,5177 | 1988 Op voorraad |
0.406 in
10.3 mm
|
Paars
|
Silicone
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,4186 - € 0,4357 | 22242 Op voorraad |
0.425 in
10.8 mm
|
Rood
|
Silicone
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| € 0,0625 - € 0,0652 | 107196 Op voorraad |
0.106 in
2.7 mm
|
Rood
|
Silicone
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| € 0,1922 - € 0,1922 | 1898 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
||
| € 0,4302 - € 0,479 | 9321 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| € 1,331 - € 1,3874 | 103 Op voorraad |
0.898 in
22.8 mm
|
Grijs
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
||
| € 0,2956 - € 0,3075 | 8737 Op voorraad |
0.264 in
6.7 mm
|
Rood
|
Silicone
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| € 1,0465 - € 2,9314 | 700 Op voorraad |
|
Rood
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| € 0,4683 - € 0,4912 | 100 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Groen
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| € 0,1983 - € 0,2196 | 118875 Op voorraad |
0.087 in
2.2 mm
|
Blauw
|
Silicone
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan