Menu Search

Hittebestendige trekpluggen

Op voorraad

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
124 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur Materiaal h1 D Type Bestellen
€ 0,0586 - € 0,0652 35445 Op voorraad
Groen
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
€ 0,3402 - € 0,3585 8920 Op voorraad
3.9 mm
Blauw
Silicone
50.8 mm
9.8 mm
1
€ 0,2379 - € 0,2501 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
Zwart
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
€ 0,1983 - € 0,2196 118875 Op voorraad
2.2 mm
Blauw
Silicone
14.2 mm
3.6 mm
€ 0,1922 - € 0,1922 1898 Op voorraad
1.3 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
2.3 mm
€ 1,331 - € 1,3874 103 Op voorraad
22.8 mm
Grijs
Silicone
16.0 mm
24.1 mm
€ 0,3178 - € 0,3314 Vraag de levertijd aan hier
8.5 mm
Groen
Silicone
20.4 mm
11.3 mm
€ 0,124 - € 0,1291 Vraag de levertijd aan hier
5.3 mm
Transparant
Silicone
7.5 mm
6.3 mm
€ 0,2255 - € 0,2358 6500 Op voorraad
5.0 mm
Groen
Silicone
6.8 mm
7.8 mm
€ 0,1599 - € 0,1665 249 Op voorraad
7.2 mm
Paars
Silicone
7.5 mm
8.4 mm
€ 0,1708 - € 0,2303 19407 Op voorraad
9.1 mm
Roze
Silicone
7.0 mm
10.4 mm
€ 0,4302 - € 0,479 9321 Op voorraad
6.4 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
€ 0,4186 - € 0,4357 22242 Op voorraad
10.8 mm
Rood
Silicone
8.8 mm
12.4 mm
€ 0,926 - € 0,9657 398 Op voorraad
10.4 mm
Geel
Silicone
49.8 mm
19.6 mm
1
€ 0,4683 - € 0,4912 100 Op voorraad
6.4 mm
Groen
Silicone
50.8 mm
12.6 mm
1
€ 1,0465 - € 2,9314 700 Op voorraad
Rood
Silicone
25.4 mm
25.4 mm
€ 0,1967 - € 0,2196 44495 Op voorraad
2.1 mm
Blauw
Silicone
31.8 mm
4.0 mm
€ 0,2956 - € 0,3075 8737 Op voorraad
6.7 mm
Rood
Silicone
7.9 mm
9.5 mm
€ 1,4583 - € 1,4583 327 Op voorraad
9.5 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
18.0 mm
3
€ 1,5776 - € 1,6173 948 Op voorraad
9.5 mm
Zwart
EPDM
31.7 mm
18.0 mm
3
  • van 7
Hittebestendige trekplug 4.2 mm 8.0 mm Groen EPDM

10192443

Prijsbereik
€ 0,0652 - € 0,0586

Voorraadniveaus
35445 Op voorraad
Kenmerken
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Type
    2
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Groen
Hittebestendige trekplug 9.8 mm 50.8 mm Blauw Silicone

10192313

Prijsbereik
€ 0,3585 - € 0,3402

Voorraadniveaus
8920 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 3.9 mm 15.9 mm Zwart EPDM

10377703

Prijsbereik
€ 0,2501 - € 0,2379

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 3.6 mm 14.2 mm Blauw Silicone

10288528

Prijsbereik
€ 0,2196 - € 0,1983

Voorraadniveaus
118875 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Blauw
Hittebestendige trekplug 2.3 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10251850

Prijsbereik
€ 0,1922 - € 0,1922

Voorraadniveaus
1898 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 24.1 mm 16.0 mm Grijs Silicone

10240991

Prijsbereik
€ 1,3874 - € 1,331

Voorraadniveaus
103 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    22.8 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Grijs
Hittebestendige trekplug 11.3 mm 20.4 mm Groen Silicone

10240571

Prijsbereik
€ 0,3314 - € 0,3178

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Groen
Hittebestendige trekplug 6.3 mm 7.5 mm Transparant Silicone

10241035

Prijsbereik
€ 0,1291 - € 0,124

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Transparant
Hittebestendige trekplug 7.8 mm 6.8 mm Groen Silicone

10240618

Prijsbereik
€ 0,2358 - € 0,2255

Voorraadniveaus
6500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    5.0 mm
  • h1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Groen
Hittebestendige trekplug 8.4 mm 7.5 mm Paars Silicone

10241042

Prijsbereik
€ 0,1665 - € 0,1599

Voorraadniveaus
249 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Paars
Hittebestendige trekplug 10.4 mm 7.0 mm Roze Silicone

10240953

Prijsbereik
€ 0,2303 - € 0,1708

Voorraadniveaus
19407 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Roze
Hittebestendige trekplug 12.6 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10250112

Prijsbereik
€ 0,479 - € 0,4302

Voorraadniveaus
9321 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Hittebestendige trekplug 12.4 mm 8.8 mm Rood Silicone

10240960

Prijsbereik
€ 0,4357 - € 0,4186

Voorraadniveaus
22242 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Rood
Hittebestendige trekplug 19.6 mm 49.8 mm Geel Silicone

10192368

Prijsbereik
€ 0,9657 - € 0,926

Voorraadniveaus
398 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 12.6 mm 50.8 mm Groen Silicone

10192320

Prijsbereik
€ 0,4912 - € 0,4683

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 25.4 mm 25.4 mm Rood Silicone

10240809

Prijsbereik
€ 2,9314 - € 1,0465

Voorraadniveaus
700 Op voorraad
Kenmerken
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Rood
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige trekplug 4.0 mm 31.8 mm Blauw Silicone

10288542

Prijsbereik
€ 0,2196 - € 0,1967

Voorraadniveaus
44495 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Blauw
Hittebestendige trekplug 9.5 mm 7.9 mm Rood Silicone

10240625

Prijsbereik
€ 0,3075 - € 0,2956

Voorraadniveaus
8737 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Rood
Trekplug 25.40 mm EPDM Zwart

10606742

Prijsbereik
€ 1,4583 - € 1,4583

Voorraadniveaus
327 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    18.0 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Trekplug 17.96 mm 31.75 mm EPDM Zwart

10606858

Prijsbereik
€ 1,6173 - € 1,5776

Voorraadniveaus
948 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    31.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM