Menu Search

Hittebestendige trekpluggen

Op voorraad

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
124 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur Materiaal h1 D Type Bestellen
€ 0,1815 - € 0,1846 1132 Op voorraad
1.2 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
1.7 mm
€ 1,016 - € 1,1259 405 Op voorraad
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
22.8 mm
€ 0,1586 - € 0,1769 3489 Op voorraad
3.2 mm
Zwart
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
€ 1,3928 - € 1,3928 1598 Op voorraad
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
25.9 mm
€ 0,0407 - € 0,0501 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
Zwart
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
€ 0,0399 - € 0,0486 20996 Op voorraad
1.4 mm
Zwart
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
€ 0,2227 - € 0,2486 9077 Op voorraad
3.9 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
€ 0,7227 - € 0,7227 31998 Op voorraad
6.5 mm
Zwart
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
€ 0,4972 - € 0,5177 1988 Op voorraad
10.3 mm
Paars
Silicone
11.6 mm
13.0 mm
€ 0,2059 - € 0,2303 10699 Op voorraad
2.8 mm
Groen
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
€ 0,2334 - € 0,2593 5413 Op voorraad
4.9 mm
Zwart
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
€ 0,0591 - € 0,0729 9528 Op voorraad
3.0 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
€ 0,778 - € 0,778 Vraag de levertijd aan hier
9.5 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
€ 0,0672 - € 0,0807 Vraag de levertijd aan hier
2.4 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
€ 0,6441 - € 0,6698 843 Op voorraad
14.8 mm
Groen
Silicone
11.0 mm
16.6 mm
€ 0,0755 - € 0,0918 40474 Op voorraad
2.8 mm
Zwart
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
€ 1,0038 - € 1,0526 300 Op voorraad
10.9 mm
Roze
Silicone
38.1 mm
20.5 mm
1
€ 0,0611 - € 0,0679 124821 Op voorraad
Zwart
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
€ 1,1841 - € 1,2336 686 Op voorraad
17.0 mm
Blauw
Silicone
18.0 mm
21.0 mm
€ 0,566 - € 1,5858 975 Op voorraad
Zwart
Silicone
19.1 mm
19.1 mm
  • van 7
Hittebestendige trekplug 1.7 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10251843

Prijsbereik
€ 0,1846 - € 0,1815

Voorraadniveaus
1132 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 22.8 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249963

Prijsbereik
€ 1,1259 - € 1,016

Voorraadniveaus
405 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 7.0 mm 23.8 mm Zwart EPDM

10250044

Prijsbereik
€ 0,1769 - € 0,1586

Voorraadniveaus
3489 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Hittebestendige trekplug 25.9 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249970

Prijsbereik
€ 1,3928 - € 1,3928

Voorraadniveaus
1598 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 2.4 mm 17.8 mm Zwart EPDM

10377635

Prijsbereik
€ 0,0501 - € 0,0407

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 2.3 mm 16.5 mm Zwart EPDM

10377628

Prijsbereik
€ 0,0486 - € 0,0399

Voorraadniveaus
20996 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 8.5 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10250051

Prijsbereik
€ 0,2486 - € 0,2227

Voorraadniveaus
9077 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Hittebestendige trekplug 8.5 mm 23.8 mm Zwart EPDM

10377772

Prijsbereik
€ 0,7227 - € 0,7227

Voorraadniveaus
31998 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 13.0 mm 11.6 mm Paars Silicone

10240588

Prijsbereik
€ 0,5177 - € 0,4972

Voorraadniveaus
1988 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Paars
Hittebestendige trekplug 5.0 mm 25.4 mm Groen Silicone

10288559

Prijsbereik
€ 0,2303 - € 0,2059

Voorraadniveaus
10699 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Groen
Hittebestendige trekplug 8.9 mm 22.4 mm Zwart EPDM

10250068

Prijsbereik
€ 0,2593 - € 0,2334

Voorraadniveaus
5413 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Hittebestendige trekplug 6.4 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10377666

Prijsbereik
€ 0,0729 - € 0,0591

Voorraadniveaus
9528 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 16.3 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10250136

Prijsbereik
€ 0,778 - € 0,778

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 3.3 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10377680

Prijsbereik
€ 0,0807 - € 0,0672

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 16.6 mm 11.0 mm Groen Silicone

10240977

Prijsbereik
€ 0,6698 - € 0,6441

Voorraadniveaus
843 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Groen
Hittebestendige trekplug 5.0 mm 15.9 mm Zwart EPDM

10377734

Prijsbereik
€ 0,0918 - € 0,0755

Voorraadniveaus
40474 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Hittebestendige trekplug 20.5 mm 38.1 mm Roze Silicone

10192375

Prijsbereik
€ 1,0526 - € 1,0038

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 5.2 mm 8.0 mm Zwart EPDM

10192450

Prijsbereik
€ 0,0679 - € 0,0611

Voorraadniveaus
124821 Op voorraad
Kenmerken
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Type
    2
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Hittebestendige trekplug 21.0 mm 18.0 mm Blauw Silicone

10240601

Prijsbereik
€ 1,2336 - € 1,1841

Voorraadniveaus
686 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    17.0 mm
  • h1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Blauw
Hittebestendige trekplug 19.1 mm 19.1 mm Zwart Silicone

10240793

Prijsbereik
€ 1,5858 - € 0,566

Voorraadniveaus
975 Op voorraad
Kenmerken
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790