Menu Search

Hittebestendige trekpluggen

Op voorraad

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-wegs hoek
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
124 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur Materiaal h1 D Type Bestellen
€ 0,1899 - € 0,1899 36000 Op voorraad
1.2 mm
Naturel
Silicone
15.5 mm
1.9 mm
€ 0,2211 - € 0,2597 16172 Op voorraad
3.2 mm
Naturel
Silicone
23.8 mm
7.0 mm
€ 0,1988 - € 0,1988 7173 Op voorraad
2.1 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
3.0 mm
€ 0,1825 - € 0,1899 6779 Op voorraad
1.3 mm
Naturel
Silicone
17.8 mm
2.4 mm
€ 0,178 - € 0,1988 1000 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
Silicone
16.1 mm
3.9 mm
€ 0,0388 - € 0,0473 20996 Op voorraad
1.4 mm
Zwart
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
€ 1,3549 - € 1,3549 1998 Op voorraad
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
25.9 mm
€ 0,4392 - € 0,4392 2227 Op voorraad
6.2 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
12.0 mm
€ 0,6203 - € 0,6886 2900 Op voorraad
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
16.3 mm
€ 0,3324 - € 0,368 2449 Op voorraad
4.9 mm
Naturel
Silicone
25.6 mm
10.4 mm
€ 0,2003 - € 0,224 15699 Op voorraad
2.8 mm
Groen
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
€ 0,2052 - € 0,2164 Vraag de levertijd aan hier
1.2 mm
Naturel
Siliconenrubber
9.5 mm
1.6 mm
1
€ 0,3146 - € 0,3146 1820 Op voorraad
3.9 mm
Naturel
Silicone
31.8 mm
7.9 mm
€ 0,0575 - € 0,0709 9528 Op voorraad
3.0 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
€ 0,0678 - € 0,0706 10505 Op voorraad
3.6 mm
Roze
Silicone
5.8 mm
4.0 mm
€ 0,9883 - € 1,0952 1505 Op voorraad
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
22.8 mm
€ 0,1543 - € 0,1721 4989 Op voorraad
3.2 mm
Zwart
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
€ 0,6266 - € 0,6515 Vraag de levertijd aan hier
14.8 mm
Groen
Silicone
11.0 mm
16.6 mm
€ 0,0654 - € 0,0785 Vraag de levertijd aan hier
2.4 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
€ 0,703 - € 0,703 25998 Op voorraad
6.5 mm
Zwart
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
  • van 7
Hittebestendige trekplug 1.9 mm 15.5 mm Naturel Silicone

10241714

Prijsbereik
€ 0,1899 - € 0,1899

Voorraadniveaus
36000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 7.0 mm 23.8 mm Naturel Silicone

10241660

Prijsbereik
€ 0,2597 - € 0,2211

Voorraadniveaus
16172 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 3.0 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249734

Prijsbereik
€ 0,1988 - € 0,1988

Voorraadniveaus
7173 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 2.4 mm 17.8 mm Naturel Silicone

10241639

Prijsbereik
€ 0,1899 - € 0,1825

Voorraadniveaus
6779 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 3.9 mm 16.1 mm Naturel Silicone

10249772

Prijsbereik
€ 0,1988 - € 0,178

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 2.3 mm 16.5 mm Zwart EPDM

10377628

Prijsbereik
€ 0,0473 - € 0,0388

Voorraadniveaus
20996 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 25.9 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249970

Prijsbereik
€ 1,3549 - € 1,3549

Voorraadniveaus
1998 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 12.0 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249895

Prijsbereik
€ 0,4392 - € 0,4392

Voorraadniveaus
2227 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 16.3 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249932

Prijsbereik
€ 0,6886 - € 0,6203

Voorraadniveaus
2900 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 10.4 mm 25.6 mm Naturel Silicone

10249864

Prijsbereik
€ 0,368 - € 0,3324

Voorraadniveaus
2449 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 5.0 mm 25.4 mm Groen Silicone

10288559

Prijsbereik
€ 0,224 - € 0,2003

Voorraadniveaus
15699 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Groen
Hittebestendige trekplug 1.6 mm 9.5 mm Naturel Siliconenrubber

10449608

Prijsbereik
€ 0,2164 - € 0,2052

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Siliconenrubber
Hittebestendige trekplug 7.9 mm 31.8 mm Naturel Silicone

10249833

Prijsbereik
€ 0,3146 - € 0,3146

Voorraadniveaus
1820 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 6.4 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10377666

Prijsbereik
€ 0,0709 - € 0,0575

Voorraadniveaus
9528 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 4.0 mm 5.8 mm Roze Silicone

10241011

Prijsbereik
€ 0,0706 - € 0,0678

Voorraadniveaus
10505 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Roze
Hittebestendige trekplug 22.8 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249963

Prijsbereik
€ 1,0952 - € 0,9883

Voorraadniveaus
1505 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 7.0 mm 23.8 mm Zwart EPDM

10250044

Prijsbereik
€ 0,1721 - € 0,1543

Voorraadniveaus
4989 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Hittebestendige trekplug 16.6 mm 11.0 mm Groen Silicone

10240977

Prijsbereik
€ 0,6515 - € 0,6266

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Groen
Hittebestendige trekplug 3.3 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10377680

Prijsbereik
€ 0,0785 - € 0,0654

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 8.5 mm 23.8 mm Zwart EPDM

10377772

Prijsbereik
€ 0,703 - € 0,703

Voorraadniveaus
25998 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM