Menu Search

Hittebestendige trekpluggen

Op voorraad

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
124 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur Materiaal h1 D Type Bestellen
€ 1,2326 - € 1,9833 Vraag de levertijd aan hier
20.2 mm
Zwart
Silicone
16.0 mm
22.2 mm
5
€ 0,2807 - € 0,2974 2994 Op voorraad
3.7 mm
Naturel
Silicone
50.8 mm
7.0 mm
1
€ 0,2852 - € 0,3173 4379 Op voorraad
3.9 mm
Geel
Silicone
31.8 mm
7.9 mm
€ 0,1876 - € 0,1952 6779 Op voorraad
1.3 mm
Naturel
Silicone
17.8 mm
2.4 mm
€ 0,2273 - € 0,2669 9372 Op voorraad
3.2 mm
Naturel
Silicone
23.8 mm
7.0 mm
€ 0,1983 - € 0,1983 14000 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
2.8 mm
€ 0,5126 - € 0,5126 3541 Op voorraad
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
13.5 mm
€ 0,2151 - € 0,2379 45994 Op voorraad
4.0 mm
Naturel
Silicone
13.3 mm
10.5 mm
€ 0,2212 - € 0,2212 12079 Op voorraad
2.2 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
3.6 mm
€ 0,2318 - € 0,2318 Vraag de levertijd aan hier
2.8 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
€ 0,4775 - € 0,4775 4681 Op voorraad
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
12.6 mm
€ 0,2109 - € 0,2341 Vraag de levertijd aan hier
6.4 mm
Naturel
Siliconenrubber
19.2 mm
8.5 mm
1
€ 0,1998 - € 0,1998 17572 Op voorraad
1.6 mm
Grijs
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
1
€ 0,5095 - € 0,5385 2042 Op voorraad
7.9 mm
Groen
Silicone
25.4 mm
14.5 mm
1
€ 0,1194 - € 0,1244 36230 Op voorraad
4.5 mm
Geel
Silicone
5.6 mm
5.1 mm
€ 0,8645 - € 0,9004 3091 Op voorraad
18.4 mm
Geel
Silicone
13.0 mm
22.2 mm
€ 1,0038 - € 1,0526 300 Op voorraad
10.9 mm
Roze
Silicone
38.1 mm
20.5 mm
1
€ 0,2074 - € 0,2181 24000 Op voorraad
1.6 mm
Zwart
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
€ 0,7125 - € 0,7432 825 Op voorraad
13.6 mm
Wit
Silicone
14.0 mm
17.4 mm
€ 0,0611 - € 0,0679 124821 Op voorraad
Zwart
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
  • van 7
Hittebestendige trekplug 22.2 mm 16.0 mm Zwart Silicone

10192467

Prijsbereik
€ 1,9833 - € 1,2326

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Type
    5
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 7.0 mm 50.8 mm Naturel Silicone

10192306

Prijsbereik
€ 0,2974 - € 0,2807

Voorraadniveaus
2994 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 7.9 mm 31.8 mm Geel Silicone

10288566

Prijsbereik
€ 0,3173 - € 0,2852

Voorraadniveaus
4379 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Geel
Hittebestendige trekplug 2.4 mm 17.8 mm Naturel Silicone

10241639

Prijsbereik
€ 0,1952 - € 0,1876

Voorraadniveaus
6779 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 7.0 mm 23.8 mm Naturel Silicone

10241660

Prijsbereik
€ 0,2669 - € 0,2273

Voorraadniveaus
9372 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 2.8 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249727

Prijsbereik
€ 0,1983 - € 0,1983

Voorraadniveaus
14000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 13.5 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241707

Prijsbereik
€ 0,5126 - € 0,5126

Voorraadniveaus
3541 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 10.5 mm 13.3 mm Naturel Silicone

10249871

Prijsbereik
€ 0,2379 - € 0,2151

Voorraadniveaus
45994 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 3.6 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10249765

Prijsbereik
€ 0,2212 - € 0,2212

Voorraadniveaus
12079 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 5.0 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249802

Prijsbereik
€ 0,2318 - € 0,2318

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 12.6 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249901

Prijsbereik
€ 0,4775 - € 0,4775

Voorraadniveaus
4681 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 8.5 mm 19.2 mm Naturel Siliconenrubber

10457962

Prijsbereik
€ 0,2341 - € 0,2109

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Siliconenrubber
Hittebestendige trekplug 4.0 mm 15.9 mm Grijs Silicone

10192290

Prijsbereik
€ 0,1998 - € 0,1998

Voorraadniveaus
17572 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 14.5 mm 25.4 mm Groen Silicone

10192337

Prijsbereik
€ 0,5385 - € 0,5095

Voorraadniveaus
2042 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 5.1 mm 5.6 mm Geel Silicone

10241028

Prijsbereik
€ 0,1244 - € 0,1194

Voorraadniveaus
36230 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.5 mm
  • h1
    5.6 mm
  • D
    5.1 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Geel
Hittebestendige trekplug 22.2 mm 13.0 mm Geel Silicone

10240984

Prijsbereik
€ 0,9004 - € 0,8645

Voorraadniveaus
3091 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Geel
Hittebestendige trekplug 20.5 mm 38.1 mm Roze Silicone

10192375

Prijsbereik
€ 1,0526 - € 1,0038

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 3.2 mm 15.9 mm Zwart EPDM

10377673

Prijsbereik
€ 0,2181 - € 0,2074

Voorraadniveaus
24000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 17.4 mm 14.0 mm Wit Silicone

10240595

Prijsbereik
€ 0,7432 - € 0,7125

Voorraadniveaus
825 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Wit
Hittebestendige trekplug 5.2 mm 8.0 mm Zwart EPDM

10192450

Prijsbereik
€ 0,0679 - € 0,0611

Voorraadniveaus
124821 Op voorraad
Kenmerken
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Type
    2
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart