Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | Kleur | Materiaal | h1 | D | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2059 - € 0,2303 | 10699 Op voorraad |
0.11 in
2.8 mm
|
Groen
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| € 0,0563 - € 0,0625 | 360752 Op voorraad |
|
Zwart
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
| € 0,8146 - € 0,8589 | 956 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
| € 0,2379 - € 0,2501 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
||
| € 0,6441 - € 0,6698 | 643 Op voorraad |
0.583 in
14.8 mm
|
Groen
|
Silicone
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
|
||
| € 1,331 - € 1,3874 | 3 Op voorraad |
0.898 in
22.8 mm
|
Grijs
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
||
| € 0,6117 - € 0,6376 | 2300 Op voorraad |
0.327 in
8.3 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| € 1,0038 - € 1,0526 | 300 Op voorraad |
0.429 in
10.9 mm
|
Roze
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| € 0,0611 - € 0,0679 | 124821 Op voorraad |
|
Zwart
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
2
|
||
| € 0,0715 - € 0,0715 | 28292 Op voorraad |
0.209 in
5.3 mm
|
Wit
|
Silicone
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
1
|
||
| € 0,1459 - € 0,1459 | 2886 Op voorraad |
0.335 in
8.5 mm
|
Oranje
|
Silicone
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
1
|
||
| € 0,0499 - € 0,0499 | 25500 Op voorraad |
0.169 in
4.3 mm
|
Rood
|
Silicone
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| € 0,1158 - € 0,1158 | 37900 Op voorraad |
0.283 in
7.2 mm
|
Geel
|
Silicone
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
1
|
||
| € 0,2601 - € 0,2601 | 5000 Op voorraad |
0.445 in
11.3 mm
|
Paars
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
1
|
||
| € 0,0546 - € 0,0546 | 10492 Op voorraad |
0.169 in
4.3 mm
|
Transparant
|
Silicone
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
1
|
||
| € 0,2976 - € 0,2976 | 6500 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
Wit
|
Silicone
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| € 0,2369 - € 0,2369 | 42660 Op voorraad |
0.421 in
10.7 mm
|
Groen
|
Silicone
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| € 0,406 - € 0,406 | 3238 Op voorraad |
0.579 in
14.7 mm
|
Rood
|
Silicone
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1
|
||
| € 0,0801 - € 0,0801 | 3984 Op voorraad |
0.228 in
5.8 mm
|
Grijs
|
Silicone
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
1
|
||
| € 0,3598 - € 0,3598 | 8500 Op voorraad |
0.547 in
13.9 mm
|
Rood
|
Silicone
|
1.138 in
28.9 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan