Menu Search

Hittebestendige trekpluggen

Op voorraad

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
124 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur Materiaal h1 D Type Bestellen
€ 0,3946 - € 0,4393 2250 Op voorraad
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
11.9 mm
€ 0,1998 - € 0,1998 18924 Op voorraad
2.1 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
2.7 mm
€ 0,2456 - € 0,2456 1331 Op voorraad
3.2 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
5.7 mm
€ 0,183 - € 0,2044 1000 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
Silicone
16.1 mm
3.9 mm
€ 0,244 - € 0,244 1861 Op voorraad
3.3 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
5.5 mm
€ 0,0672 - € 0,0807 Vraag de levertijd aan hier
2.4 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
€ 0,6376 - € 0,7078 2300 Op voorraad
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
16.3 mm
€ 1,3928 - € 1,3928 1598 Op voorraad
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
25.9 mm
€ 0,0407 - € 0,0501 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
Zwart
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
€ 0,1967 - € 0,1967 14396 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
3.2 mm
€ 0,1723 - € 0,1723 12490 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
€ 0,1183 - € 0,1435 11343 Op voorraad
3.2 mm
Zwart
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
€ 0,7176 - € 0,7176 7564 Op voorraad
3.9 mm
Zwart
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
€ 0,27 - € 0,3005 2479 Op voorraad
3.9 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
€ 0,778 - € 0,778 Vraag de levertijd aan hier
9.5 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
€ 0,1815 - € 0,1846 1132 Op voorraad
1.2 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
1.7 mm
€ 0,3493 - € 0,3493 2190 Op voorraad
3.9 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
9.8 mm
€ 0,2059 - € 0,2303 10699 Op voorraad
2.8 mm
Groen
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
€ 0,6441 - € 0,6698 843 Op voorraad
14.8 mm
Groen
Silicone
11.0 mm
16.6 mm
€ 0,0877 - € 0,1049 17000 Op voorraad
2.4 mm
Zwart
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
  • van 7
Hittebestendige trekplug 11.9 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241691

Prijsbereik
€ 0,4393 - € 0,3946

Voorraadniveaus
2250 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 2.7 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249710

Prijsbereik
€ 0,1998 - € 0,1998

Voorraadniveaus
18924 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 5.7 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249819

Prijsbereik
€ 0,2456 - € 0,2456

Voorraadniveaus
1331 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 3.9 mm 16.1 mm Naturel Silicone

10249772

Prijsbereik
€ 0,2044 - € 0,183

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 5.5 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241653

Prijsbereik
€ 0,244 - € 0,244

Voorraadniveaus
1861 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 3.3 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10377680

Prijsbereik
€ 0,0807 - € 0,0672

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 16.3 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249932

Prijsbereik
€ 0,7078 - € 0,6376

Voorraadniveaus
2300 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 25.9 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249970

Prijsbereik
€ 1,3928 - € 1,3928

Voorraadniveaus
1598 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 2.4 mm 17.8 mm Zwart EPDM

10377635

Prijsbereik
€ 0,0501 - € 0,0407

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 3.2 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10249741

Prijsbereik
€ 0,1967 - € 0,1967

Voorraadniveaus
14396 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 4.0 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10249789

Prijsbereik
€ 0,1723 - € 0,1723

Voorraadniveaus
12490 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 5.5 mm 26.0 mm Zwart EPDM

10377741

Prijsbereik
€ 0,1435 - € 0,1183

Voorraadniveaus
11343 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 7.9 mm 31.8 mm Zwart EPDM

10377765

Prijsbereik
€ 0,7176 - € 0,7176

Voorraadniveaus
7564 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 9.8 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10250075

Prijsbereik
€ 0,3005 - € 0,27

Voorraadniveaus
2479 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Hittebestendige trekplug 16.3 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10250136

Prijsbereik
€ 0,778 - € 0,778

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 1.7 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10251843

Prijsbereik
€ 0,1846 - € 0,1815

Voorraadniveaus
1132 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 9.8 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249857

Prijsbereik
€ 0,3493 - € 0,3493

Voorraadniveaus
2190 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 5.0 mm 25.4 mm Groen Silicone

10288559

Prijsbereik
€ 0,2303 - € 0,2059

Voorraadniveaus
10699 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Groen
Hittebestendige trekplug 16.6 mm 11.0 mm Groen Silicone

10240977

Prijsbereik
€ 0,6698 - € 0,6441

Voorraadniveaus
843 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Groen
Hittebestendige trekplug 4.0 mm 31.8 mm Zwart EPDM

10377727

Prijsbereik
€ 0,1049 - € 0,0877

Voorraadniveaus
17000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM