Menu Search

Hittebestendige trekpluggen

Op voorraad

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
124 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur Materiaal h1 D Type Bestellen
€ 0,2669 - € 0,3142 Vraag de levertijd aan hier
4.9 mm
Naturel
Silicone
22.4 mm
8.9 mm
€ 0,2212 - € 0,2212 12079 Op voorraad
2.2 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
3.6 mm
€ 0,1952 - € 0,1952 36000 Op voorraad
1.2 mm
Naturel
Silicone
15.5 mm
1.9 mm
€ 0,1965 - € 0,2066 Vraag de levertijd aan hier
2.4 mm
Naturel
Silicone
16.5 mm
3.3 mm
1
€ 0,2273 - € 0,2669 13372 Op voorraad
3.2 mm
Naturel
Silicone
23.8 mm
7.0 mm
€ 0,2181 - € 0,2181 5186 Op voorraad
2.4 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
4.1 mm
€ 0,2151 - € 0,2151 13394 Op voorraad
2.8 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
5.0 mm
€ 0,1983 - € 0,1983 14000 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
2.8 mm
€ 0,36 - € 0,36 Vraag de levertijd aan hier
4.0 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
10.2 mm
€ 0,5126 - € 0,5126 3541 Op voorraad
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
13.5 mm
€ 0,244 - € 0,244 1861 Op voorraad
3.3 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
5.5 mm
€ 0,3946 - € 0,4393 2250 Op voorraad
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
11.9 mm
€ 0,0331 - € 0,0404 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
Zwart
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
€ 0,8146 - € 0,9062 3369 Op voorraad
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
19.6 mm
€ 0,0407 - € 0,0501 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
Zwart
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
€ 0,0555 - € 0,0678 25000 Op voorraad
2.1 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
€ 0,0591 - € 0,0729 9528 Op voorraad
3.0 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
€ 0,0543 - € 0,0663 6661 Op voorraad
2.0 mm
Zwart
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
€ 0,4973 - € 0,4973 1548 Op voorraad
6.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
13.0 mm
€ 1,016 - € 1,1259 405 Op voorraad
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
22.8 mm
  • van 7
Hittebestendige trekplug 8.9 mm 22.4 mm Naturel Silicone

10241677

Prijsbereik
€ 0,3142 - € 0,2669

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 3.6 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10249765

Prijsbereik
€ 0,2212 - € 0,2212

Voorraadniveaus
12079 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 1.9 mm 15.5 mm Naturel Silicone

10241714

Prijsbereik
€ 0,1952 - € 0,1952

Voorraadniveaus
36000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 3.3 mm 17.8 mm Naturel Silicone

10642771

Prijsbereik
€ 0,2066 - € 0,1965

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 7.0 mm 23.8 mm Naturel Silicone

10241660

Prijsbereik
€ 0,2669 - € 0,2273

Voorraadniveaus
13372 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 4.1 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10241646

Prijsbereik
€ 0,2181 - € 0,2181

Voorraadniveaus
5186 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 5.0 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10373552

Prijsbereik
€ 0,2151 - € 0,2151

Voorraadniveaus
13394 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 2.8 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249727

Prijsbereik
€ 0,1983 - € 0,1983

Voorraadniveaus
14000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 10.2 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241684

Prijsbereik
€ 0,36 - € 0,36

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 13.5 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241707

Prijsbereik
€ 0,5126 - € 0,5126

Voorraadniveaus
3541 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 5.5 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241653

Prijsbereik
€ 0,244 - € 0,244

Voorraadniveaus
1861 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 11.9 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241691

Prijsbereik
€ 0,4393 - € 0,3946

Voorraadniveaus
2250 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 1.6 mm 9.5 mm Zwart EPDM

10377604

Prijsbereik
€ 0,0404 - € 0,0331

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 19.6 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249956

Prijsbereik
€ 0,9062 - € 0,8146

Voorraadniveaus
3369 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 2.4 mm 17.8 mm Zwart EPDM

10377635

Prijsbereik
€ 0,0501 - € 0,0407

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 2.7 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10377642

Prijsbereik
€ 0,0678 - € 0,0555

Voorraadniveaus
25000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 6.4 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10377666

Prijsbereik
€ 0,0729 - € 0,0591

Voorraadniveaus
9528 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 3.5 mm 15.8 mm Zwart EPDM

10377697

Prijsbereik
€ 0,0663 - € 0,0543

Voorraadniveaus
6661 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 13.0 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249918

Prijsbereik
€ 0,4973 - € 0,4973

Voorraadniveaus
1548 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 22.8 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249963

Prijsbereik
€ 1,1259 - € 1,016

Voorraadniveaus
405 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel