Menu Search

Hittebestendige tapse pluggen

Op voorraad

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Minder Filters Toon meer filters
163 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur d2 Materiaal H Vingerlipje Type Bestellen
€ 0,569 - € 0,569 4244 Op voorraad
12.7 mm
Naturel
16.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
10248959 € 0,2669 - € 0,2959 29000 Op voorraad
1.2 mm
Naturel
5.5 mm
Silicone
38.1 mm
2
€ 2,8529 - € 2,8529 43 Op voorraad
35.7 mm
Naturel
42.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 0,1293 - € 0,1437 24946 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
2
€ 3,753 - € 3,753 105 Op voorraad
44.5 mm
Naturel
52.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 0,18 - € 0,18 36577 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
4.8 mm
Silicone
15.9 mm
2
€ 7,9026 - € 7,9026 2699 Op voorraad
45.0 mm
Naturel
53.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
€ 5,1565 - € 5,4311 150 Op voorraad
31.0 mm
Naturel
39.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
€ 0,3966 - € 0,3966 11912 Op voorraad
6.4 mm
Naturel
11.1 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 0,3112 - € 0,3112 16070 Op voorraad
6.4 mm
Naturel
9.5 mm
Silicone
19.1 mm
2
€ 0,4241 - € 0,5141 2406 Op voorraad
11.1 mm
Naturel
15.9 mm
Silicone
22.2 mm
2
€ 10,4504 - € 10,4504 50 Op voorraad
50.0 mm
Naturel
63.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
€ 1,2403 - € 1,2403 7899 Op voorraad
19.1 mm
Naturel
23.5 mm
Silicone
19.1 mm
3
€ 1,3227 - € 1,6018 Vraag de levertijd aan hier
23.0 mm
Naturel
27.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 0,2334 - € 0,2334 89998 Op voorraad
3.2 mm
Naturel
6.4 mm
Silicone
19.1 mm
2
€ 1,1121 - € 1,3486 Vraag de levertijd aan hier
18.3 mm
Naturel
23.8 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 6,0872 - € 6,0872 386 Op voorraad
36.0 mm
Naturel
43.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
€ 0,3112 - € 0,3753 3481 Op voorraad
7.9 mm
Zwart
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
1
€ 0,4317 - € 0,5202 3311 Op voorraad
12.7 mm
Zwart
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,1432 - € 0,1432 39207 Op voorraad
0.8 mm
Naturel
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
2
  • van 9
Tapse maskeerplug 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242421

Prijsbereik
€ 0,569 - € 0,569

Voorraadniveaus
4244 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10248959

Prijsbereik
€ 0,2959 - € 0,2669

Voorraadniveaus
29000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249109

Prijsbereik
€ 2,8529 - € 2,8529

Voorraadniveaus
43 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10242360

Prijsbereik
€ 0,1437 - € 0,1293

Voorraadniveaus
24946 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249147

Prijsbereik
€ 3,753 - € 3,753

Voorraadniveaus
105 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10242377

Prijsbereik
€ 0,18 - € 0,18

Voorraadniveaus
36577 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186107

Prijsbereik
€ 7,9026 - € 7,9026

Voorraadniveaus
2699 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Tapse maskeerplug 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186077

Prijsbereik
€ 5,4311 - € 5,1565

Voorraadniveaus
150 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10242575

Prijsbereik
€ 0,3966 - € 0,3966

Voorraadniveaus
11912 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silicone Naturel

10248997

Prijsbereik
€ 0,3112 - € 0,3112

Voorraadniveaus
16070 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicone Naturel

10249031

Prijsbereik
€ 0,5141 - € 0,4241

Voorraadniveaus
2406 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186114

Prijsbereik
€ 10,4504 - € 10,4504

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silicone Naturel

10249062

Prijsbereik
€ 1,2403 - € 1,2403

Voorraadniveaus
7899 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10374436

Prijsbereik
€ 1,6018 - € 1,3227

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silicone Naturel

10242384

Prijsbereik
€ 0,2334 - € 0,2334

Voorraadniveaus
89998 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10374399

Prijsbereik
€ 1,3486 - € 1,1121

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186084

Prijsbereik
€ 6,0872 - € 6,0872

Voorraadniveaus
386 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm EPDM Zwart

10249383

Prijsbereik
€ 0,3753 - € 0,3112

Voorraadniveaus
3481 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249420

Prijsbereik
€ 0,5202 - € 0,4317

Voorraadniveaus
3311 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10242353

Prijsbereik
€ 0,1432 - € 0,1432

Voorraadniveaus
39207 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone