Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | Kleur | d2 | Materiaal | H | Vingerlipje | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2448 - € 0,3027 | 1785 Op voorraad |
0.256 in
6.5 mm
|
Geel
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicone
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
1
|
||
| € 0,0912 - € 0,0912 | 48498 Op voorraad |
0.024 in
0.6 mm
|
Zwart
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
2.083 in
52.9 mm
|
|
|
||
| € 5,491 - € 5,491 | 22 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Zwart
|
2.469 in
62.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 16,1614 - € 17,0074 | 20 Op voorraad |
3 in
76.2 mm
|
Zwart
|
3.5 in
88.9 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| € 0,3368 - € 0,4081 | Vraag de levertijd aan hier |
0.406 in
10.3 mm
|
Zwart
|
0.594 in
15.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 0,3264 - € 0,3888 | 6780 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
Zwart
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
1
|
||
| € 1,3208 - € 1,3208 | 1100 Op voorraad |
0.756 in
19.2 mm
|
Blauw
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
1
|
||
| € 0,2671 - € 0,2864 | 2549 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Rood
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silicone
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 3,3243 - € 3,3243 | 394 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
Groen
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 5,0458 - € 5,0458 | 5742 Op voorraad |
1.189 in
30.2 mm
|
Blauw
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 0,4081 - € 0,4971 | 1834 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
Paars
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silicone
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
1
|
||
| € 0,316 - € 0,316 | 3 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Zwart
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPR
|
2 in
50.8 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 0,227 - € 0,227 | 41998 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| € 0,5535 - € 0,5535 | 4244 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturel
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 1,0818 - € 1,3119 | Vraag de levertijd aan hier |
0.72 in
18.3 mm
|
Naturel
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| € 5,9214 - € 5,9214 | 386 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
Naturel
|
1.693 in
43.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 17,1557 - € 17,1557 | 308 Op voorraad |
2.437 in
61.9 mm
|
Naturel
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silicone
|
1.374 in
34.9 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 11,3085 - € 11,3085 | 25 Op voorraad |
2.126 in
54.0 mm
|
Naturel
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| 700 Op voorraad |
1.187 in
30.15 mm
|
Naturel
|
1.437 in
36.50 mm
|
Silicone
|
1.75 in
44.45 mm
|
Met Label
|
1
|
|||
| 700 Op voorraad |
1.625 in
41.28 mm
|
Naturel
|
1.969 in
50.01 mm
|
Silicone
|
1.75 in
44.45 mm
|
Met Label
|
1
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan