Menu Search

Hittebestendige tapse pluggen

Op voorraad

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Minder Filters Toon meer filters
163 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur d2 Materiaal H Vingerlipje Type Bestellen
€ 0,3493 - € 0,692 3375 Op voorraad
7.0 mm
Zwart
14.2 mm
TPR
32.5 mm
Zonder label
4
€ 1,2967 - € 1,2967 193 Op voorraad
19.1 mm
Naturel
23.5 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 4,6683 - € 4,6683 1900 Op voorraad
27.0 mm
Geel
34.0 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 0,0807 - € 0,0807 84946 Op voorraad
0.6 mm
Zwart
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
€ 22,8842 - € 22,8842 8 Op voorraad
76.2 mm
Naturel
88.9 mm
Silicone
38.1 mm
Zonder label
6
€ 1,0496 - € 1,2662 Vraag de levertijd aan hier
23.0 mm
Zwart
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 2,029 - € 2,1053 1669 Op voorraad
30.2 mm
Zwart
36.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 3,0665 - € 3,0665 215 Op voorraad
37.3 mm
Zwart
44.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 4,5615 - € 4,8056 1100 Op voorraad
47.6 mm
Zwart
56.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 11,1369 - € 11,1369 Vraag de levertijd aan hier
61.9 mm
Zwart
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
€ 1,6018 - € 1,7697 Vraag de levertijd aan hier
31.0 mm
Zwart
39.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
€ 0,8909 - € 0,9916 11680 Op voorraad
15.5 mm
Lichtgroen
20.0 mm
Silicone
16.0 mm
2
€ 0,1617 - € 0,18 74394 Op voorraad
1.6 mm
Blauw
4.8 mm
Silicone
15.9 mm
2
€ 45,4023 - € 47,7975 20 Op voorraad
82.6 mm
Naturel
101.6 mm
Silicone
38.1 mm
Zonder label
6
€ 0,0938 - € 0,0938 48498 Op voorraad
0.6 mm
Zwart
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
€ 3,4326 - € 3,814 1029 Op voorraad
50.0 mm
Zwart
63.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
€ 0,2517 - € 0,3112 785 Op voorraad
6.5 mm
Geel
9.5 mm
Silicone
18.5 mm
2
€ 0,27 - € 0,27 9637 Op voorraad
3.2 mm
Naturel
9.5 mm
Silicone
31.8 mm
Zonder label
3
€ 0,4195 - € 0,511 1834 Op voorraad
11.1 mm
Paars
15.9 mm
Silicone
22.2 mm
2
€ 19,1007 - € 20,3212 90 Op voorraad
68.0 mm
Groen
82.0 mm
Silicone
38.1 mm
Zonder label
3
  • van 9
Tapse maskeerplug 7.0 mm 14.2 mm 32.5 mm TPR Zwart

10241479

Prijsbereik
€ 0,692 - € 0,3493

Voorraadniveaus
3375 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    32.5 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    TPR
Tapse maskeerplug 19.1 mm 23.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10192207

Prijsbereik
€ 1,2967 - € 1,2967

Voorraadniveaus
193 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 27.0 mm 34.0 mm 25.4 mm Silicone Geel

10192245

Prijsbereik
€ 4,6683 - € 4,6683

Voorraadniveaus
1900 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    34.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse plug 0.6 mm 2.0 mm EPDM Zwart

10287606

Prijsbereik
€ 0,0807 - € 0,0807

Voorraadniveaus
84946 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Tapse maskeerplug 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10293171

Prijsbereik
€ 22,8842 - € 22,8842

Voorraadniveaus
8 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10377574

Prijsbereik
€ 1,2662 - € 1,0496

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249505

Prijsbereik
€ 2,1053 - € 2,029

Voorraadniveaus
1669 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249543

Prijsbereik
€ 3,0665 - € 3,0665

Voorraadniveaus
215 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249581

Prijsbereik
€ 4,8056 - € 4,5615

Voorraadniveaus
1100 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Zwart

10249628

Prijsbereik
€ 11,1369 - € 11,1369

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm EPDM Zwart

10249666

Prijsbereik
€ 1,7697 - € 1,6018

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Lichtgroen

10293294

Prijsbereik
€ 0,9916 - € 0,8909

Voorraadniveaus
11680 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicone Blauw

10288573

Prijsbereik
€ 0,18 - € 0,1617

Voorraadniveaus
74394 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10293188

Prijsbereik
€ 47,7975 - € 45,4023

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse plug 0.6 mm 2.0 mm EPDM Zwart

10287613

Prijsbereik
€ 0,0938 - € 0,0938

Voorraadniveaus
48498 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Tapse maskeerplug 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm EPDM Zwart

10249703

Prijsbereik
€ 3,814 - € 3,4326

Voorraadniveaus
1029 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silicone Geel

10293324

Prijsbereik
€ 0,3112 - € 0,2517

Voorraadniveaus
785 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silicone Naturel

10192177

Prijsbereik
€ 0,27 - € 0,27

Voorraadniveaus
9637 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicone Paars

10293270

Prijsbereik
€ 0,511 - € 0,4195

Voorraadniveaus
1834 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 68.0 mm 82.0 mm 38.1 mm Silicone Groen

10192283

Prijsbereik
€ 20,3212 - € 19,1007

Voorraadniveaus
90 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • H
    38.1 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone