Menu Search

Hittebestendige tapse pluggen

Op voorraad

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters 1 Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
103 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur d2 Materiaal H Vingerlipje Type Bestellen
€ 0,0901 - € 0,1127 47991 Op voorraad
0.8 mm
Naturel
2.1 mm
Silicone
49.0 mm
€ 68,3476 - € 71,948 Vraag de levertijd aan hier
88.9 mm
Naturel
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
Zonder label
6
€ 22,8842 - € 22,8842 8 Op voorraad
76.2 mm
Naturel
88.9 mm
Silicone
38.1 mm
Zonder label
6
€ 0,2517 - € 0,3112 785 Op voorraad
6.5 mm
Geel
9.5 mm
Silicone
18.5 mm
2
€ 0,134 - € 0,134 116548 Op voorraad
0.8 mm
Naturel
2.5 mm
Silicone
52.8 mm
€ 10,008 - € 11,1217 Vraag de levertijd aan hier
50.0 mm
Naturel
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
6
€ 45,4023 - € 47,7975 20 Op voorraad
82.6 mm
Naturel
101.6 mm
Silicone
38.1 mm
Zonder label
6
€ 6,4533 - € 6,4533 150 Op voorraad
37.3 mm
Rood
44.5 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 19,1007 - € 20,3212 90 Op voorraad
68.0 mm
Groen
82.0 mm
Silicone
38.1 mm
Zonder label
3
€ 1,2967 - € 1,2967 193 Op voorraad
19.1 mm
Naturel
23.5 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 4,6683 - € 4,6683 1900 Op voorraad
27.0 mm
Geel
34.0 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 3,7835 - € 3,7835 1455 Op voorraad
24.0 mm
Roze
27.9 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 7,033 - € 7,033 550 Op voorraad
31.7 mm
Naturel
39.0 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 4,7293 - € 4,7293 338 Op voorraad
50.0 mm
Naturel
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 27,0423 - € 27,0423 24 Op voorraad
88.9 mm
Naturel
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
3
€ 0,5034 - € 0,5583 7804 Op voorraad
3.2 mm
Oranje
12.7 mm
Silicone
50.8 mm
2
€ 9,7334 - € 9,7334 36 Op voorraad
47.6 mm
Naturel
56.0 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
6
€ 0,273 - € 0,273 23609 Op voorraad
6.2 mm
Geel
9.2 mm
Silicone
12.8 mm
2
€ 0,2746 - € 0,2746 12301 Op voorraad
4.8 mm
Geel
8.7 mm
Silicone
15.9 mm
2
€ 12,8914 - € 12,8914 2328 Op voorraad
57.9 mm
Naturel
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
6
  • van 6
Tapse plug 0.8 mm 2.1 mm Silicone Naturel

10287583

Prijsbereik
€ 0,1127 - € 0,0901

Voorraadniveaus
47991 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.1 mm
  • H
    49.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Tapse maskeerplug 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Naturel

10293195

Prijsbereik
€ 71,948 - € 68,3476

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10293171

Prijsbereik
€ 22,8842 - € 22,8842

Voorraadniveaus
8 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silicone Geel

10293324

Prijsbereik
€ 0,3112 - € 0,2517

Voorraadniveaus
785 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse plug 0.8 mm 2.5 mm Silicone Naturel

10287590

Prijsbereik
€ 0,134 - € 0,134

Voorraadniveaus
116548 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Tapse maskeerplug 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10293218

Prijsbereik
€ 11,1217 - € 10,008

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10293188

Prijsbereik
€ 47,7975 - € 45,4023

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silicone Rood

10192559

Prijsbereik
€ 6,4533 - € 6,4533

Voorraadniveaus
150 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 68.0 mm 82.0 mm 38.1 mm Silicone Groen

10192283

Prijsbereik
€ 20,3212 - € 19,1007

Voorraadniveaus
90 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • H
    38.1 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 19.1 mm 23.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10192207

Prijsbereik
€ 1,2967 - € 1,2967

Voorraadniveaus
193 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 27.0 mm 34.0 mm 25.4 mm Silicone Geel

10192245

Prijsbereik
€ 4,6683 - € 4,6683

Voorraadniveaus
1900 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    34.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 24.0 mm 27.9 mm 25.4 mm Silicone Roze

10192221

Prijsbereik
€ 3,7835 - € 3,7835

Voorraadniveaus
1455 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 31.7 mm 39.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10192269

Prijsbereik
€ 7,033 - € 7,033

Voorraadniveaus
550 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    31.7 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249161

Prijsbereik
€ 4,7293 - € 4,7293

Voorraadniveaus
338 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Naturel

10249222

Prijsbereik
€ 27,0423 - € 27,0423

Voorraadniveaus
24 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Zonder draad
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm Silicone Oranje

10293249

Prijsbereik
€ 0,5583 - € 0,5034

Voorraadniveaus
7804 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10293201

Prijsbereik
€ 9,7334 - € 9,7334

Voorraadniveaus
36 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicone Geel

10288641

Prijsbereik
€ 0,273 - € 0,273

Voorraadniveaus
23609 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    9.2 mm
  • H
    12.8 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone Geel

10288627

Prijsbereik
€ 0,2746 - € 0,2746

Voorraadniveaus
12301 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10293157

Prijsbereik
€ 12,8914 - € 12,8914

Voorraadniveaus
2328 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    BSP