High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | Kleur | d2 | Materiaal | H | Vingerlipje | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1174 - € 0,1305 | 33384 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| € 0,1293 - € 0,1437 | 22946 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| € 0,3417 - € 0,3798 | 10983 Op voorraad |
0.343 in
8.7 mm
|
Naturel
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silicone
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
2
|
||
| 10248959 | € 0,2669 - € 0,2959 | 53000 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturel
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
|
| € 7,9026 - € 7,9026 | 2699 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
Naturel
|
2.087 in
53.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 68,3476 - € 71,948 | Vraag de levertijd aan hier |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturel
|
5 in
127.0 mm
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
Zonder label
|
6
|
||
| € 0,5034 - € 0,5583 | 13804 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Oranje
|
0.5 in
12.7 mm
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
|
2
|
||
| € 0,3234 - € 0,3234 | 17016 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| € 27,0423 - € 27,0423 | 24 Op voorraad |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturel
|
5 in
127.0 mm
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
|
3
|
||
| € 3,753 - € 3,753 | 105 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
Naturel
|
2.063 in
52.4 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| € 5,4769 - € 5,4769 | 30 Op voorraad |
2.28 in
57.9 mm
|
Naturel
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| € 0,4973 - € 0,4973 | 18679 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicone
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
2
|
||
| € 0,1739 - € 0,1937 | 64156 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
Blauw
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| € 0,508 - € 0,5644 | 1886 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Paars
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| € 0,1432 - € 0,1432 | 39207 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| € 0,5385 - € 0,598 | 8722 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silicone
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
3
|
||
| € 0,1286 - € 0,1377 | 41614 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 3,1275 - € 3,1275 | 258 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| € 2,3647 - € 2,4867 | 97 Op voorraad |
1.252 in
31.8 mm
|
Naturel
|
1.531 in
38.9 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| € 6,7432 - € 6,7432 | 271 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
Naturel
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan