Menu Search

Hittebestendige tapse pluggen

Op voorraad

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Minder Filters Toon meer filters
163 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur d2 Materiaal H Vingerlipje Type Bestellen
€ 0,27 - € 0,27 7137 Op voorraad
3.2 mm
Naturel
9.5 mm
Silicone
31.8 mm
Zonder label
3
€ 7,4602 - € 7,4602 600 Op voorraad
42.0 mm
Naturel
50.0 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 0,3127 - € 0,3325 45143 Op voorraad
6.4 mm
Rood
11.1 mm
Silicone
25.1 mm
Zonder label
3
€ 0,1432 - € 0,1432 43207 Op voorraad
0.8 mm
Naturel
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
2
€ 5,1565 - € 5,4311 150 Op voorraad
31.0 mm
Naturel
39.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
€ 6,0872 - € 6,0872 386 Op voorraad
36.0 mm
Naturel
43.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
€ 10,4504 - € 10,4504 50 Op voorraad
50.0 mm
Naturel
63.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
€ 0,18 - € 0,18 36577 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
4.8 mm
Silicone
15.9 mm
2
€ 0,4225 - € 0,511 9070 Op voorraad
10.3 mm
Naturel
15.1 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 0,2334 - € 0,2334 89998 Op voorraad
3.2 mm
Naturel
6.4 mm
Silicone
19.1 mm
2
€ 1,312 - € 1,4584 Vraag de levertijd aan hier
19.8 mm
Naturel
25.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 1,1121 - € 1,3486 Vraag de levertijd aan hier
18.3 mm
Naturel
23.8 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 6,7432 - € 6,7432 271 Op voorraad
38.0 mm
Naturel
46.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
€ 7,9026 - € 7,9026 2699 Op voorraad
45.0 mm
Naturel
53.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
€ 0,569 - € 0,569 4244 Op voorraad
12.7 mm
Naturel
16.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 0,1293 - € 0,1437 24946 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
2
€ 1,6934 - € 2,0443 Vraag de levertijd aan hier
27.0 mm
Naturel
33.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 1,3227 - € 1,6018 Vraag de levertijd aan hier
23.0 mm
Naturel
27.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
10248959 € 0,2669 - € 0,2959 29000 Op voorraad
1.2 mm
Naturel
5.5 mm
Silicone
38.1 mm
2
€ 1,8307 - € 1,9375 565 Op voorraad
26.2 mm
Naturel
31.8 mm
Silicone
25.4 mm
3
  • van 9
Tapse maskeerplug 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silicone Naturel

10192177

Prijsbereik
€ 0,27 - € 0,27

Voorraadniveaus
7137 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 42.0 mm 50.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10192276

Prijsbereik
€ 7,4602 - € 7,4602

Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    42.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm Silicone Rood

10192191

Prijsbereik
€ 0,3325 - € 0,3127

Voorraadniveaus
45143 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10242353

Prijsbereik
€ 0,1432 - € 0,1432

Voorraadniveaus
43207 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186077

Prijsbereik
€ 5,4311 - € 5,1565

Voorraadniveaus
150 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186084

Prijsbereik
€ 6,0872 - € 6,0872

Voorraadniveaus
386 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186114

Prijsbereik
€ 10,4504 - € 10,4504

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10242377

Prijsbereik
€ 0,18 - € 0,18

Voorraadniveaus
36577 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242414

Prijsbereik
€ 0,511 - € 0,4225

Voorraadniveaus
9070 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silicone Naturel

10242384

Prijsbereik
€ 0,2334 - € 0,2334

Voorraadniveaus
89998 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242445

Prijsbereik
€ 1,4584 - € 1,312

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10374399

Prijsbereik
€ 1,3486 - € 1,1121

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186091

Prijsbereik
€ 6,7432 - € 6,7432

Voorraadniveaus
271 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Tapse maskeerplug 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186107

Prijsbereik
€ 7,9026 - € 7,9026

Voorraadniveaus
2699 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Tapse maskeerplug 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242421

Prijsbereik
€ 0,569 - € 0,569

Voorraadniveaus
4244 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10242360

Prijsbereik
€ 0,1437 - € 0,1293

Voorraadniveaus
24946 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10374443

Prijsbereik
€ 2,0443 - € 1,6934

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10374436

Prijsbereik
€ 1,6018 - € 1,3227

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10248959

Prijsbereik
€ 0,2959 - € 0,2669

Voorraadniveaus
29000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242469

Prijsbereik
€ 1,9375 - € 1,8307

Voorraadniveaus
565 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF