Menu Search

Hittebestendige tapse pluggen

Op voorraad

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Minder Filters Toon meer filters
163 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur d2 Materiaal H Vingerlipje Type Bestellen
10248959 € 0,2669 - € 0,2959 31000 Op voorraad
1.2 mm
Naturel
5.5 mm
Silicone
38.1 mm
2
€ 0,0382 - € 0,0465 29190 Op voorraad
1.6 mm
Zwart
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
1
€ 0,0918 - € 0,0918 9734 Op voorraad
3.2 mm
Zwart
6.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,1406 - € 0,1708 19480 Op voorraad
6.4 mm
Zwart
9.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
€ 0,3234 - € 0,3234 Vraag de levertijd aan hier
4.8 mm
Naturel
8.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 0,2746 - € 0,2746 Vraag de levertijd aan hier
4.8 mm
Naturel
8.7 mm
Silicone
15.9 mm
2
€ 1,8307 - € 1,9375 565 Op voorraad
26.2 mm
Naturel
31.8 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 0,3417 - € 0,3798 7983 Op voorraad
8.7 mm
Naturel
11.9 mm
Silicone
20.7 mm
2
€ 3,753 - € 3,753 105 Op voorraad
44.5 mm
Naturel
52.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 27,0423 - € 27,0423 Vraag de levertijd aan hier
88.9 mm
Naturel
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
3
€ 0,1174 - € 0,1305 39384 Op voorraad
0.5 mm
Naturel
2.0 mm
Silicone
19.1 mm
2
€ 6,7432 - € 6,7432 321 Op voorraad
38.0 mm
Naturel
46.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
€ 5,4769 - € 5,4769 Vraag de levertijd aan hier
57.9 mm
Naturel
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 0,134 - € 0,134 116548 Op voorraad
0.8 mm
Naturel
2.5 mm
Silicone
52.8 mm
€ 12,8914 - € 12,8914 2328 Op voorraad
57.9 mm
Naturel
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
6
€ 0,0404 - € 0,0404 1830 Op voorraad
0.8 mm
Zwart
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
€ 0,052 - € 0,0628 2883 Op voorraad
1.2 mm
Zwart
5.5 mm
EPDM
38.1 mm
1
€ 0,508 - € 0,5644 Vraag de levertijd aan hier
12.7 mm
Paars
16.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 0,1286 - € 0,1377 41614 Op voorraad
0.5 mm
Naturel
2.0 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 0,2669 - € 0,2959 24551 Op voorraad
1.2 mm
Groen
5.5 mm
Silicone
38.1 mm
2
  • van 9
Tapse maskeerplug 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10248959

Prijsbereik
€ 0,2959 - € 0,2669

Voorraadniveaus
31000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm EPDM Zwart

10249260

Prijsbereik
€ 0,0465 - € 0,0382

Voorraadniveaus
29190 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249307

Prijsbereik
€ 0,0918 - € 0,0918

Voorraadniveaus
9734 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 6.4 mm 9.5 mm 19.1 mm EPDM Zwart

10249345

Prijsbereik
€ 0,1708 - € 0,1406

Voorraadniveaus
19480 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248973

Prijsbereik
€ 0,3234 - € 0,3234

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10242391

Prijsbereik
€ 0,2746 - € 0,2746

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242469

Prijsbereik
€ 1,9375 - € 1,8307

Voorraadniveaus
565 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 8.7 mm 11.9 mm 18.0 mm Silicone Naturel

10242407

Prijsbereik
€ 0,3798 - € 0,3417

Voorraadniveaus
7983 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.7 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249147

Prijsbereik
€ 3,753 - € 3,753

Voorraadniveaus
105 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Naturel

10249222

Prijsbereik
€ 27,0423 - € 27,0423

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Zonder draad
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm Silicone Naturel

10248935

Prijsbereik
€ 0,1305 - € 0,1174

Voorraadniveaus
39384 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186091

Prijsbereik
€ 6,7432 - € 6,7432

Voorraadniveaus
321 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Tapse maskeerplug 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249185

Prijsbereik
€ 5,4769 - € 5,4769

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Tapse plug 0.8 mm 2.5 mm Silicone Naturel

10287590

Prijsbereik
€ 0,134 - € 0,134

Voorraadniveaus
116548 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Tapse maskeerplug 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10293157

Prijsbereik
€ 12,8914 - € 12,8914

Voorraadniveaus
2328 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Zwart

10249246

Prijsbereik
€ 0,0404 - € 0,0404

Voorraadniveaus
1830 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm EPDM Zwart

10249284

Prijsbereik
€ 0,0628 - € 0,052

Voorraadniveaus
2883 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicone Paars

10293287

Prijsbereik
€ 0,5644 - € 0,508

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 0.5 mm 2.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10192160

Prijsbereik
€ 0,1377 - € 0,1286

Voorraadniveaus
41614 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicone Groen

10288597

Prijsbereik
€ 0,2959 - € 0,2669

Voorraadniveaus
24551 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone