Menu Search

Hittebestendige tapse pluggen

Op voorraad

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-wegs hoek
Image
Type 3
Image
Type 4 - Voor zwaar gebruik
Minder Filters Toon meer filters
163 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur d2 Materiaal H Vingerlipje Type Bestellen
€ 1,6176 - € 1,6176 10951 Op voorraad
23.8 mm
Naturel
27.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 0,3383 - € 0,3383 2055 Op voorraad
8.7 mm
Naturel
11.1 mm
Silicone
17.5 mm
1
€ 20,0348 - € 21,1182 3 Op voorraad
82.6 mm
Zwart
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
1
€ 2,3299 - € 2,5822 111 Op voorraad
38.0 mm
Zwart
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
1
€ 0,0877 - € 0,1096 47991 Op voorraad
0.8 mm
Naturel
2.1 mm
Silicone
49.0 mm
€ 9,4081 - € 9,4081 48 Op voorraad
76.2 mm
Naturel
88.9 mm
Silicone
38.1 mm
3
€ 0,8666 - € 0,9646 11680 Op voorraad
15.5 mm
Lichtgroen
20.0 mm
Silicone
16.0 mm
1
€ 0,276 - € 0,3368 6881 Op voorraad
8.5 mm
Oranje
11.0 mm
Silicone
17.5 mm
1
€ 0,2819 - € 0,3131 58119 Op voorraad
4.8 mm
Geel
8.7 mm
Silicone
25.4 mm
1
€ 0,0376 - € 0,0376 3372 Op voorraad
0.5 mm
Zwart
2.0 mm
EPDM
19.1 mm
1
€ 0,044 - € 0,0534 62207 Op voorraad
1.6 mm
Zwart
4.8 mm
EPDM
19.1 mm
1
€ 0,1136 - € 0,1136 52958 Op voorraad
4.8 mm
Zwart
8.7 mm
EPDM
15.9 mm
1
€ 0,1899 - € 0,233 11647 Op voorraad
8.7 mm
Zwart
11.1 mm
EPDM
17.5 mm
1
€ 0,276 - € 0,3339 1088 Op voorraad
7.9 mm
Zwart
14.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,4051 - € 0,4912 8357 Op voorraad
11.1 mm
Zwart
17.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 3,0423 - € 3,0423 158 Op voorraad
38.1 mm
Naturel
46.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 11,3085 - € 11,3085 25 Op voorraad
54.0 mm
Naturel
63.5 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 17,1557 - € 17,1557 308 Op voorraad
61.9 mm
Naturel
75.0 mm
Silicone
34.9 mm
Zonder label
3
€ 2,5131 - € 2,5131 500 Op voorraad
26.19 mm
Naturel
31.75 mm
Silicone
44.45 mm
Met Label
1
€ 8,498 - € 8,498 300 Op voorraad
47.63 mm
Naturel
55.96 mm
Silicone
44.45 mm
Met Label
1
  • van 9
Tapse maskeerplug 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242452

Prijsbereik
€ 1,6176 - € 1,6176

Voorraadniveaus
10951 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silicone Naturel

10249000

Prijsbereik
€ 0,3383 - € 0,3383

Voorraadniveaus
2055 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm EPDM Zwart

10249642

Prijsbereik
€ 21,1182 - € 20,0348

Voorraadniveaus
3 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Tapse maskeerplug 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm EPDM Zwart

10249697

Prijsbereik
€ 2,5822 - € 2,3299

Voorraadniveaus
111 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Tapse plug 0.8 mm 2.1 mm Silicone Naturel

10287583

Prijsbereik
€ 0,1096 - € 0,0877

Voorraadniveaus
47991 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.1 mm
  • H
    49.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Tapse maskeerplug 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10249208

Prijsbereik
€ 9,4081 - € 9,4081

Voorraadniveaus
48 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Zonder draad
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Lichtgroen

10293294

Prijsbereik
€ 0,9646 - € 0,8666

Voorraadniveaus
11680 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silicone Oranje

10293256

Prijsbereik
€ 0,3368 - € 0,276

Voorraadniveaus
6881 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    8.5 mm
  • d2
    11.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silicone Geel

10288634

Prijsbereik
€ 0,3131 - € 0,2819

Voorraadniveaus
58119 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm EPDM Zwart

10249239

Prijsbereik
€ 0,0376 - € 0,0376

Voorraadniveaus
3372 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm EPDM Zwart

10249277

Prijsbereik
€ 0,0534 - € 0,044

Voorraadniveaus
62207 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM Zwart

10249314

Prijsbereik
€ 0,1136 - € 0,1136

Voorraadniveaus
52958 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 8.7 mm 11.1 mm 17.5 mm EPDM Zwart

10249352

Prijsbereik
€ 0,233 - € 0,1899

Voorraadniveaus
11647 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249390

Prijsbereik
€ 0,3339 - € 0,276

Voorraadniveaus
1088 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10377543

Prijsbereik
€ 0,4912 - € 0,4051

Voorraadniveaus
8357 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249123

Prijsbereik
€ 3,0423 - € 3,0423

Voorraadniveaus
158 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10293225

Prijsbereik
€ 11,3085 - € 11,3085

Voorraadniveaus
25 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicone Naturel

10293164

Prijsbereik
€ 17,1557 - € 17,1557

Voorraadniveaus
308 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse plug met lip (ID) Naturel Silicone

20566647

Prijsbereik
€ 2,5131 - € 2,5131

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    26.19 mm
  • d2
    31.75 mm
  • H
    44.45 mm
  • Vingerlipje
    Met Label
  • Thread Sizes (All)
    M33
Tapse plug met lip (ID) Naturel Silicone

20566678

Prijsbereik
€ 8,498 - € 8,498

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    47.63 mm
  • d2
    55.96 mm
  • H
    44.45 mm
  • Vingerlipje
    Met Label
  • Thread Sizes (All)
    M56