Menu Search

Hittebestendige tapse pluggen

Op voorraad

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-wegs hoek
Image
Type 3
Image
Type 4 - Voor zwaar gebruik
Minder Filters Toon meer filters
163 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur d2 Materiaal H Vingerlipje Type Bestellen
€ 0,1573 - € 0,1751 74894 Op voorraad
1.6 mm
Blauw
4.8 mm
Silicone
15.9 mm
1
€ 1,3208 - € 1,3208 1100 Op voorraad
19.2 mm
Blauw
24.0 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
1
€ 0,3042 - € 0,3235 27243 Op voorraad
6.4 mm
Rood
11.1 mm
Silicone
25.1 mm
Zonder label
3
€ 3,6804 - € 3,6804 655 Op voorraad
24.0 mm
Roze
27.9 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 6,8415 - € 6,8415 550 Op voorraad
31.7 mm
Naturel
39.0 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 0,1124 - € 0,1124 10958 Op voorraad
0.8 mm
Zwart
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
€ 66,486 - € 69,9884 Vraag de levertijd aan hier
88.9 mm
Naturel
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
Zonder label
6
€ 0,4897 - € 0,5431 Vraag de levertijd aan hier
3.2 mm
Oranje
12.7 mm
Silicone
50.8 mm
1
€ 0,4942 - € 0,5491 Vraag de levertijd aan hier
12.7 mm
Paars
16.7 mm
Silicone
25.4 mm
1
€ 0,2671 - € 0,2671 13301 Op voorraad
4.8 mm
Geel
8.7 mm
Silicone
15.9 mm
1
€ 0,1691 - € 0,1884 156 Op voorraad
1.6 mm
Blauw
4.8 mm
Silicone
19.1 mm
1
€ 1,2614 - € 1,2614 193 Op voorraad
19.1 mm
Naturel
23.5 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 4,5412 - € 4,5412 1900 Op voorraad
27.0 mm
Geel
34.0 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 6,2775 - € 6,2775 150 Op voorraad
37.3 mm
Rood
44.5 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 0,3398 - € 0,6731 3375 Op voorraad
7.0 mm
Zwart
14.2 mm
TPR
32.5 mm
Zonder label
4
€ 3,3391 - € 3,7101 1029 Op voorraad
50.0 mm
Zwart
63.0 mm
EPDM
25.0 mm
1
€ 0,0785 - € 0,0785 84946 Op voorraad
0.6 mm
Zwart
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
€ 0,7331 - € 0,7331 10695 Op voorraad
19.1 mm
Zwart
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
€ 1,1768 - € 1,3074 2612 Op voorraad
23.8 mm
Zwart
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 10,8336 - € 10,8336 Vraag de levertijd aan hier
61.9 mm
Zwart
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
  • van 9
Tapse maskeerplug 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicone Blauw

10288573

Prijsbereik
€ 0,1751 - € 0,1573

Voorraadniveaus
74894 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 19.2 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone Blauw

10293232

Prijsbereik
€ 1,3208 - € 1,3208

Voorraadniveaus
1100 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    24.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm Silicone Rood

10192191

Prijsbereik
€ 0,3235 - € 0,3042

Voorraadniveaus
27243 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 24.0 mm 27.9 mm 25.4 mm Silicone Roze

10192221

Prijsbereik
€ 3,6804 - € 3,6804

Voorraadniveaus
655 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 31.7 mm 39.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10192269

Prijsbereik
€ 6,8415 - € 6,8415

Voorraadniveaus
550 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    31.7 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse plug 0.8 mm 2.5 mm EPDM Zwart

10287620

Prijsbereik
€ 0,1124 - € 0,1124

Voorraadniveaus
10958 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Tapse maskeerplug 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Naturel

10293195

Prijsbereik
€ 69,9884 - € 66,486

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm Silicone Oranje

10293249

Prijsbereik
€ 0,5431 - € 0,4897

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicone Paars

10293287

Prijsbereik
€ 0,5491 - € 0,4942

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone Geel

10288627

Prijsbereik
€ 0,2671 - € 0,2671

Voorraadniveaus
13301 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Blauw

10288580

Prijsbereik
€ 0,1884 - € 0,1691

Voorraadniveaus
156 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 19.1 mm 23.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10192207

Prijsbereik
€ 1,2614 - € 1,2614

Voorraadniveaus
193 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 27.0 mm 34.0 mm 25.4 mm Silicone Geel

10192245

Prijsbereik
€ 4,5412 - € 4,5412

Voorraadniveaus
1900 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    34.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silicone Rood

10192559

Prijsbereik
€ 6,2775 - € 6,2775

Voorraadniveaus
150 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 7.0 mm 14.2 mm 32.5 mm TPR Zwart

10241479

Prijsbereik
€ 0,6731 - € 0,3398

Voorraadniveaus
3375 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    32.5 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    TPR
Tapse maskeerplug 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm EPDM Zwart

10249703

Prijsbereik
€ 3,7101 - € 3,3391

Voorraadniveaus
1029 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse plug 0.6 mm 2.0 mm EPDM Zwart

10287606

Prijsbereik
€ 0,0785 - € 0,0785

Voorraadniveaus
84946 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Tapse maskeerplug 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Zwart

10249468

Prijsbereik
€ 0,7331 - € 0,7331

Voorraadniveaus
10695 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249482

Prijsbereik
€ 1,3074 - € 1,1768

Voorraadniveaus
2612 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Zwart

10249628

Prijsbereik
€ 10,8336 - € 10,8336

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Materiaal
    EPDM