Menu Search

Hittebestendige tapse pluggen

Op voorraad

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Minder Filters Toon meer filters
163 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur d2 Materiaal H Vingerlipje Type Bestellen
€ 1,2098 - € 1,344 5512 Op voorraad
23.8 mm
Zwart
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 2,2274 - € 2,3494 1488 Op voorraad
31.8 mm
Zwart
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 3,2495 - € 3,2495 388 Op voorraad
38.1 mm
Zwart
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 5,6447 - € 5,6447 3622 Op voorraad
50.0 mm
Zwart
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 16,6139 - € 17,4836 20 Op voorraad
76.2 mm
Zwart
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
1
€ 1,9833 - € 2,1968 694 Op voorraad
36.0 mm
Zwart
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
€ 0,2517 - € 0,3112 785 Op voorraad
6.5 mm
Geel
9.5 mm
Silicone
18.5 mm
2
€ 7,445 - € 7,445 100 Op voorraad
61.9 mm
Naturel
75.0 mm
Silicone
34.9 mm
3
€ 0,0387 - € 0,0387 3372 Op voorraad
0.5 mm
Zwart
2.0 mm
EPDM
19.1 mm
1
€ 0,0453 - € 0,0549 54207 Op voorraad
1.6 mm
Zwart
4.8 mm
EPDM
19.1 mm
1
€ 0,1168 - € 0,1168 86958 Op voorraad
4.8 mm
Zwart
8.7 mm
EPDM
15.9 mm
1
€ 0,2898 - € 0,3219 66119 Op voorraad
4.8 mm
Geel
8.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 0,2669 - € 0,2959 22551 Op voorraad
1.2 mm
Groen
5.5 mm
Silicone
38.1 mm
2
€ 9,7334 - € 9,7334 36 Op voorraad
47.6 mm
Naturel
56.0 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
6
€ 2,9749 - € 2,9749 321 Op voorraad
37.3 mm
Naturel
44.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 4,1039 - € 4,1039 290 Op voorraad
47.6 mm
Naturel
56.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 6,4533 - € 6,4533 150 Op voorraad
37.3 mm
Rood
44.5 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 0,3493 - € 0,692 3375 Op voorraad
7.0 mm
Zwart
14.2 mm
TPR
32.5 mm
Zonder label
4
€ 1,2296 - € 1,2296 948 Op voorraad
19.0 mm
Lichtblauw
23.5 mm
Silicone
19.5 mm
2
€ 0,3249 - € 0,3249 3 Op voorraad
3.2 mm
Zwart
12.7 mm
TPR
50.8 mm
Zonder label
3
  • van 9
Tapse maskeerplug 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249482

Prijsbereik
€ 1,344 - € 1,2098

Voorraadniveaus
5512 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249512

Prijsbereik
€ 2,3494 - € 2,2274

Voorraadniveaus
1488 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249550

Prijsbereik
€ 3,2495 - € 3,2495

Voorraadniveaus
388 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249598

Prijsbereik
€ 5,6447 - € 5,6447

Voorraadniveaus
3622 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Zwart

10249635

Prijsbereik
€ 17,4836 - € 16,6139

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Zwart

10249673

Prijsbereik
€ 2,1968 - € 1,9833

Voorraadniveaus
694 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silicone Geel

10293324

Prijsbereik
€ 0,3112 - € 0,2517

Voorraadniveaus
785 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicone Naturel

10249192

Prijsbereik
€ 7,445 - € 7,445

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Zonder draad
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm EPDM Zwart

10249239

Prijsbereik
€ 0,0387 - € 0,0387

Voorraadniveaus
3372 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm EPDM Zwart

10249277

Prijsbereik
€ 0,0549 - € 0,0453

Voorraadniveaus
54207 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM Zwart

10249314

Prijsbereik
€ 0,1168 - € 0,1168

Voorraadniveaus
86958 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silicone Geel

10288634

Prijsbereik
€ 0,3219 - € 0,2898

Voorraadniveaus
66119 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicone Groen

10288597

Prijsbereik
€ 0,2959 - € 0,2669

Voorraadniveaus
22551 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10293201

Prijsbereik
€ 9,7334 - € 9,7334

Voorraadniveaus
36 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249116

Prijsbereik
€ 2,9749 - € 2,9749

Voorraadniveaus
321 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249154

Prijsbereik
€ 4,1039 - € 4,1039

Voorraadniveaus
290 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silicone Rood

10192559

Prijsbereik
€ 6,4533 - € 6,4533

Voorraadniveaus
150 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 7.0 mm 14.2 mm 32.5 mm TPR Zwart

10241479

Prijsbereik
€ 0,692 - € 0,3493

Voorraadniveaus
3375 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    32.5 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    TPR
Tapse maskeerplug 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silicone Lichtblauw

10293300

Prijsbereik
€ 1,2296 - € 1,2296

Voorraadniveaus
948 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm TPR Zwart

10241455

Prijsbereik
€ 0,3249 - € 0,3249

Voorraadniveaus
3 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    TPR