High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | Kleur | d2 | Materiaal | H | Vingerlipje | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4164 - € 0,5049 | 19457 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
Zwart
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 0,5019 - € 0,5019 | 65770 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Zwart
|
0.799 in
20.3 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| € 5,6447 - € 5,6447 | 1822 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Zwart
|
2.469 in
62.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 68,3476 - € 71,948 | Vraag de levertijd aan hier |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturel
|
5 in
127.0 mm
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
Zonder label
|
6
|
||
| € 20,5957 - € 21,7095 | 3 Op voorraad |
3.252 in
82.6 mm
|
Zwart
|
4 in
101.6 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| € 0,7536 - € 0,7536 | 10195 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
Zwart
|
0.925 in
23.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| € 0,0453 - € 0,0549 | 54207 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
Zwart
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| € 2,3952 - € 2,6545 | 111 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
Zwart
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| € 0,1168 - € 0,1168 | 86958 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Zwart
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| € 1,2098 - € 1,344 | 5512 Op voorraad |
0.937 in
23.8 mm
|
Zwart
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 0,0901 - € 0,1127 | 47991 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.083 in
2.1 mm
|
Silicone
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
|
||
| € 1,9833 - € 2,1968 | 694 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
Zwart
|
1.693 in
43.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| € 3,0665 - € 3,0665 | 215 Op voorraad |
1.469 in
37.3 mm
|
Zwart
|
1.752 in
44.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 0,1739 - € 0,1937 | 4156 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
Blauw
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| € 0,8909 - € 0,9916 | 11680 Op voorraad |
0.61 in
15.5 mm
|
Lichtgroen
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
2
|
||
| € 0,2837 - € 0,3463 | 6881 Op voorraad |
0.335 in
8.5 mm
|
Oranje
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silicone
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| € 0,2746 - € 0,2746 | 12301 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Geel
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| € 4,5615 - € 4,8056 | 1300 Op voorraad |
1.874 in
47.6 mm
|
Zwart
|
2.205 in
56.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 0,0938 - € 0,0938 | 48498 Op voorraad |
0.024 in
0.6 mm
|
Zwart
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
2.083 in
52.9 mm
|
|
|
||
| € 11,1369 - € 11,1369 | Vraag de levertijd aan hier |
2.437 in
61.9 mm
|
Zwart
|
2.953 in
75.0 mm
|
EPDM
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan