Menu Search

Hittebestendige tapse pluggen

Op voorraad

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Minder Filters Toon meer filters
163 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur d2 Materiaal H Vingerlipje Type Bestellen
€ 0,5324 - € 0,6407 2344 Op voorraad
14.3 mm
Zwart
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,0901 - € 0,1127 47991 Op voorraad
0.8 mm
Naturel
2.1 mm
Silicone
49.0 mm
€ 0,1156 - € 0,1156 10458 Op voorraad
0.8 mm
Zwart
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
€ 68,3476 - € 71,948 Vraag de levertijd aan hier
88.9 mm
Naturel
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
Zonder label
6
€ 0,1739 - € 0,1937 64156 Op voorraad
1.6 mm
Blauw
4.8 mm
Silicone
19.1 mm
2
€ 2,6088 - € 2,6088 94 Op voorraad
33.3 mm
Zwart
41.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 3,6004 - € 3,7682 50 Op voorraad
41.3 mm
Zwart
50.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 5,782 - € 6,0872 10 Op voorraad
54.0 mm
Zwart
63.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 20,5957 - € 21,7095 3 Op voorraad
82.6 mm
Zwart
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
1
€ 2,3952 - € 2,6545 111 Op voorraad
38.0 mm
Zwart
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
€ 0,2746 - € 0,2746 2218 Op voorraad
4.8 mm
Naturel
8.7 mm
Silicone
15.9 mm
2
€ 6,0872 - € 6,0872 386 Op voorraad
36.0 mm
Naturel
43.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
€ 1,1121 - € 1,3486 3801 Op voorraad
18.3 mm
Naturel
23.8 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 0,2334 - € 0,2334 83998 Op voorraad
3.2 mm
Naturel
6.4 mm
Silicone
19.1 mm
2
€ 0,4973 - € 0,4973 17079 Op voorraad
7.9 mm
Naturel
14.3 mm
Silicone
28.6 mm
2
€ 0,5385 - € 0,598 8722 Op voorraad
14.3 mm
Naturel
19.1 mm
Silicone
14.3 mm
3
€ 2,3647 - € 2,4867 97 Op voorraad
31.8 mm
Naturel
38.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 0,54 - € 0,6483 25107 Op voorraad
14.3 mm
Naturel
19.1 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 0,055 - € 0,0613 101425 Op voorraad
3.2 mm
Zwart
6.4 mm
EPDM
19.1 mm
1
€ 0,0422 - € 0,0422 524785 Op voorraad
1.6 mm
Zwart
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
  • van 9
Tapse maskeerplug 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10377550

Prijsbereik
€ 0,6407 - € 0,5324

Voorraadniveaus
2344 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse plug 0.8 mm 2.1 mm Silicone Naturel

10287583

Prijsbereik
€ 0,1127 - € 0,0901

Voorraadniveaus
47991 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.1 mm
  • H
    49.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Tapse plug 0.8 mm 2.5 mm EPDM Zwart

10287620

Prijsbereik
€ 0,1156 - € 0,1156

Voorraadniveaus
10458 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Tapse maskeerplug 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Naturel

10293195

Prijsbereik
€ 71,948 - € 68,3476

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Blauw

10288580

Prijsbereik
€ 0,1937 - € 0,1739

Voorraadniveaus
64156 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249529

Prijsbereik
€ 2,6088 - € 2,6088

Voorraadniveaus
94 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249567

Prijsbereik
€ 3,7682 - € 3,6004

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249604

Prijsbereik
€ 6,0872 - € 5,782

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm EPDM Zwart

10249642

Prijsbereik
€ 21,7095 - € 20,5957

Voorraadniveaus
3 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Tapse maskeerplug 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm EPDM Zwart

10249697

Prijsbereik
€ 2,6545 - € 2,3952

Voorraadniveaus
111 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Tapse maskeerplug 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10242391

Prijsbereik
€ 0,2746 - € 0,2746

Voorraadniveaus
2218 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186084

Prijsbereik
€ 6,0872 - € 6,0872

Voorraadniveaus
386 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10374399

Prijsbereik
€ 1,3486 - € 1,1121

Voorraadniveaus
3801 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silicone Naturel

10242384

Prijsbereik
€ 0,2334 - € 0,2334

Voorraadniveaus
83998 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm Silicone Naturel

10249017

Prijsbereik
€ 0,4973 - € 0,4973

Voorraadniveaus
17079 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm Silicone Naturel

10249048

Prijsbereik
€ 0,598 - € 0,5385

Voorraadniveaus
8722 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249086

Prijsbereik
€ 2,4867 - € 2,3647

Voorraadniveaus
97 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10374429

Prijsbereik
€ 0,6483 - € 0,54

Voorraadniveaus
25107 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Zwart

10249291

Prijsbereik
€ 0,0613 - € 0,055

Voorraadniveaus
101425 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Zwart

10249253

Prijsbereik
€ 0,0422 - € 0,0422

Voorraadniveaus
524785 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM