Menu Search

Hittebestendige tapse pluggen

Op voorraad

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Minder Filters Toon meer filters
163 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur d2 Materiaal H Vingerlipje Type Bestellen
€ 0,273 - € 0,273 23609 Op voorraad
6.2 mm
Geel
9.2 mm
Silicone
12.8 mm
2
€ 0,18 - € 0,18 36577 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
4.8 mm
Silicone
15.9 mm
2
€ 0,4225 - € 0,511 9070 Op voorraad
10.3 mm
Naturel
15.1 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 10,4504 - € 10,4504 50 Op voorraad
50.0 mm
Naturel
63.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
€ 5,1565 - € 5,4311 150 Op voorraad
31.0 mm
Naturel
39.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
€ 0,4027 - € 0,4912 19989 Op voorraad
7.9 mm
Naturel
14.3 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 0,897 - € 0,9977 21916 Op voorraad
15.9 mm
Naturel
20.3 mm
Silicone
15.9 mm
3
€ 0,1739 - € 0,1937 154210 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
4.8 mm
Silicone
19.1 mm
2
€ 0,273 - € 0,273 30736 Op voorraad
6.4 mm
Naturel
9.5 mm
Silicone
12.7 mm
2
€ 2,5325 - € 2,6698 Vraag de levertijd aan hier
33.3 mm
Naturel
41.3 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 1,6934 - € 2,0443 Vraag de levertijd aan hier
27.0 mm
Naturel
33.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 1,312 - € 1,4584 Vraag de levertijd aan hier
19.8 mm
Naturel
25.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 4,9277 - € 4,9277 Vraag de levertijd aan hier
54.0 mm
Naturel
63.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 3,3105 - € 3,4784 11982 Op voorraad
41.3 mm
Naturel
50.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 11,4421 - € 12,7388 Vraag de levertijd aan hier
82.6 mm
Naturel
101.6 mm
Silicone
38.1 mm
3
€ 0,3417 - € 0,4119 9385 Op voorraad
11.1 mm
Zwart
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
€ 0,5324 - € 0,6407 3144 Op voorraad
14.3 mm
Zwart
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,1067 - € 0,1305 Vraag de levertijd aan hier
6.4 mm
Zwart
9.5 mm
EPDM
12.7 mm
1
€ 0,2151 - € 0,2608 7712 Op voorraad
8.7 mm
Zwart
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
1
€ 0,055 - € 0,0613 135425 Op voorraad
3.2 mm
Zwart
6.4 mm
EPDM
19.1 mm
1
  • van 9
Tapse maskeerplug 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicone Geel

10288641

Prijsbereik
€ 0,273 - € 0,273

Voorraadniveaus
23609 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    9.2 mm
  • H
    12.8 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10242377

Prijsbereik
€ 0,18 - € 0,18

Voorraadniveaus
36577 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242414

Prijsbereik
€ 0,511 - € 0,4225

Voorraadniveaus
9070 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186114

Prijsbereik
€ 10,4504 - € 10,4504

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186077

Prijsbereik
€ 5,4311 - € 5,1565

Voorraadniveaus
150 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249024

Prijsbereik
€ 0,4912 - € 0,4027

Voorraadniveaus
19989 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Naturel

10249055

Prijsbereik
€ 0,9977 - € 0,897

Voorraadniveaus
21916 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Naturel

10248942

Prijsbereik
€ 0,1937 - € 0,1739

Voorraadniveaus
154210 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicone Naturel

10248980

Prijsbereik
€ 0,273 - € 0,273

Voorraadniveaus
30736 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249093

Prijsbereik
€ 2,6698 - € 2,5325

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10374443

Prijsbereik
€ 2,0443 - € 1,6934

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242445

Prijsbereik
€ 1,4584 - € 1,312

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249178

Prijsbereik
€ 4,9277 - € 4,9277

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249130

Prijsbereik
€ 3,4784 - € 3,3105

Voorraadniveaus
11982 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Zonder draad
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10249215

Prijsbereik
€ 12,7388 - € 11,4421

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Tapse maskeerplug 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Zwart

10249413

Prijsbereik
€ 0,4119 - € 0,3417

Voorraadniveaus
9385 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10377550

Prijsbereik
€ 0,6407 - € 0,5324

Voorraadniveaus
3144 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 6.4 mm 9.5 mm 12.7 mm EPDM Zwart

10249338

Prijsbereik
€ 0,1305 - € 0,1067

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM Zwart

10249376

Prijsbereik
€ 0,2608 - € 0,2151

Voorraadniveaus
7712 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Zwart

10249291

Prijsbereik
€ 0,0613 - € 0,055

Voorraadniveaus
135425 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch