Menu Search

Hittebestendige ringpluggen

Op voorraad

High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.

Het heeft een geïntegreerde ring en plug waarmee ze als één item kunnen functioneren.Geschikt voor hoge temperaturen tot 250 graden Celsius.Gebruikt voor poedercoaten, verven, plateren, afdichten, automobielassemblage en elektronicaproductie. Materiaal: Silicone, EPDM Kleur: Naturel, Zwart, Wit, Grijs, Donkergroen, Geel, Roze, Paars, Rood Serie: SR1065, SR1092, SR5753

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
37 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Kleur Materiaal d2 d1 h1 Type Bestellen
€ 0,5019 - € 0,5019 9658 Op voorraad
Naturel
Silicone
11.5 mm
1
€ 0,1601 - € 0,1601 880 Op voorraad
Naturel
Silicone
7.0 mm
1
€ 0,0854 - € 0,0854 19575 Op voorraad
Zwart
EPDM
6.4 mm
1
€ 0,095 - € 0,095 71223 Op voorraad
Zwart
EPDM
7.9 mm
1
€ 0,2501 - € 0,2669 5500 Op voorraad
Rood
Silicone
6.7 mm
1
€ 0,1785 - € 0,3748 6800 Op voorraad
Naturel
Silicone
6.3 mm
1
€ 0,6178 - € 0,6849 Vraag de levertijd aan hier
Paars
Silicone
11.7 mm
2
€ 0,0781 - € 0,0868 7223 Op voorraad
Naturel
Silicone
5.0 mm
1
€ 0,5354 - € 0,5934 21891 Op voorraad
Wit
Silicone
10.2 mm
2
€ 0,3981 - € 0,4393 4746 Op voorraad
Naturel
Silicone
7.2 mm
2
€ 0,4958 - € 0,5507 3412 Op voorraad
Roze
Silicone
10.9 mm
2
€ 0,479 - € 0,5324 1573 Op voorraad
Geel
Silicone
9.5 mm
2
€ 0,2685 - € 0,3005 7595 Op voorraad
Roze
Silicone
4.2 mm
2
€ 0,0938 - € 0,2095 19000 Op voorraad
Roze
Silicone
4.7 mm
1
€ 0,2349 - € 0,2608 44120 Op voorraad
Donkergroen
Silicone
3.6 mm
2
€ 0,2364 - € 0,2624 9054 Op voorraad
Naturel
Silicone
4.5 mm
2
€ 0,3386 - € 0,3753 13882 Op voorraad
Wit
Silicone
5.4 mm
2
€ 0,4592 - € 0,511 6144 Op voorraad
Grijs
Silicone
8.7 mm
2
€ 0,1049 - € 0,2447 8700 Op voorraad
Naturel
Silicone
6.5 mm
1
€ 0,0823 - € 0,0878 29909 Op voorraad
Donkergroen
Silicone
3.7 mm
1
  • van 2
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10242650

Prijsbereik
€ 0,5019 - € 0,5019

Voorraadniveaus
9658 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10242643

Prijsbereik
€ 0,1601 - € 0,1601

Voorraadniveaus
880 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Zwart EPDM

10249987

Prijsbereik
€ 0,0854 - € 0,0854

Voorraadniveaus
19575 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Zwart EPDM

10249994

Prijsbereik
€ 0,095 - € 0,095

Voorraadniveaus
71223 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug 5.3 mm Rood Silicone

10192429

Prijsbereik
€ 0,2669 - € 0,2501

Voorraadniveaus
5500 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Rood
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10288481

Prijsbereik
€ 0,3748 - € 0,1785

Voorraadniveaus
6800 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Paars Silicone

10241127

Prijsbereik
€ 0,6849 - € 0,6178

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Paars
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10288450

Prijsbereik
€ 0,0868 - € 0,0781

Voorraadniveaus
7223 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Wit Silicone

10241189

Prijsbereik
€ 0,5934 - € 0,5354

Voorraadniveaus
21891 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Wit
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Transparant Silicone

10241165

Prijsbereik
€ 0,4393 - € 0,3981

Voorraadniveaus
4746 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Roze Silicone

10241066

Prijsbereik
€ 0,5507 - € 0,4958

Voorraadniveaus
3412 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Roze
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Geel Silicone

10241059

Prijsbereik
€ 0,5324 - € 0,479

Voorraadniveaus
1573 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Geel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Roze Silicone

10241134

Prijsbereik
€ 0,3005 - € 0,2685

Voorraadniveaus
7595 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Roze
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug 3.6 mm Roze Silicone

10192405

Prijsbereik
€ 0,2095 - € 0,0938

Voorraadniveaus
19000 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Roze
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Donkergroen Silicone

10241080

Prijsbereik
€ 0,2608 - € 0,2349

Voorraadniveaus
44120 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Donkergroen
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Transparant Silicone

10241097

Prijsbereik
€ 0,2624 - € 0,2364

Voorraadniveaus
9054 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Wit Silicone

10241103

Prijsbereik
€ 0,3753 - € 0,3386

Voorraadniveaus
13882 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Wit
  • Goederencode
    3923509000
Hittebestendige ringplug Grijs Silicone

10241172

Prijsbereik
€ 0,511 - € 0,4592

Voorraadniveaus
6144 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Grijs
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10288498

Prijsbereik
€ 0,2447 - € 0,1049

Voorraadniveaus
8700 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug 2.8 mm 1 Donkergroen Silicone

10192399

Prijsbereik
€ 0,0878 - € 0,0823

Voorraadniveaus
29909 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Donkergroen
  • Goederencode
    3926909790