Menu Search

Hittebestendige ringpluggen

Op voorraad

High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.

Het heeft een geïntegreerde ring en plug waarmee ze als één item kunnen functioneren.Geschikt voor hoge temperaturen tot 250 graden Celsius.Gebruikt voor poedercoaten, verven, plateren, afdichten, automobielassemblage en elektronicaproductie. Materiaal: Silicone, EPDM Kleur: Naturel, Zwart, Wit, Grijs, Donkergroen, Geel, Roze, Paars, Rood Serie: SR1065, SR1092, SR5753

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
37 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Kleur Materiaal d2 d1 h1 Type Bestellen
€ 0,1617 - € 0,362 42900 Op voorraad
Naturel
Silicone
5.7 mm
1
€ 0,2105 - € 0,2349 17490 Op voorraad
Paars
Silicone
2.7 mm
2
€ 0,0938 - € 0,2095 19000 Op voorraad
Roze
Silicone
4.7 mm
1
€ 0,1049 - € 0,2447 8700 Op voorraad
Naturel
Silicone
6.5 mm
1
€ 0,3981 - € 0,4393 4746 Op voorraad
Naturel
Silicone
7.2 mm
2
€ 0,0823 - € 0,0878 29909 Op voorraad
Donkergroen
Silicone
3.7 mm
1
€ 0,4958 - € 0,5507 3412 Op voorraad
Roze
Silicone
10.9 mm
2
€ 0,2349 - € 0,2608 44120 Op voorraad
Donkergroen
Silicone
3.6 mm
2
€ 0,2364 - € 0,2624 9054 Op voorraad
Naturel
Silicone
4.5 mm
2
€ 0,3386 - € 0,3753 13882 Op voorraad
Wit
Silicone
5.4 mm
2
€ 0,2685 - € 0,3005 7595 Op voorraad
Roze
Silicone
4.2 mm
2
€ 0,4592 - € 0,511 6144 Op voorraad
Grijs
Silicone
8.7 mm
2
€ 0,0781 - € 0,0868 7223 Op voorraad
Naturel
Silicone
5.0 mm
1
€ 0,3005 - € 0,3341 8472 Op voorraad
Geel
Silicone
4.9 mm
2
€ 0,5354 - € 0,5934 21891 Op voorraad
Wit
Silicone
10.2 mm
2
€ 0,479 - € 0,5324 1573 Op voorraad
Geel
Silicone
9.5 mm
2
€ 0,0918 - € 0,102 3496 Op voorraad
Naturel
Silicone
4.6 mm
1
€ 0,2868 - € 0,3005 18991 Op voorraad
Naturel
Silicone
9.5 mm
1
€ 0,2959 - € 0,2959 9015 Op voorraad
Naturel
Silicone
8.7 mm
1
€ 0,2639 - € 0,2929 2702 Op voorraad
Zwart
EPDM
12.7 mm
1
  • van 2
Hittebestendige ringplug 4.5 mm Naturel Silicone

10192412

Prijsbereik
€ 0,362 - € 0,1617

Voorraadniveaus
42900 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Paars Silicone

10241073

Prijsbereik
€ 0,2349 - € 0,2105

Voorraadniveaus
17490 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Paars
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug 3.6 mm Roze Silicone

10192405

Prijsbereik
€ 0,2095 - € 0,0938

Voorraadniveaus
19000 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Roze
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10288498

Prijsbereik
€ 0,2447 - € 0,1049

Voorraadniveaus
8700 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Transparant Silicone

10241165

Prijsbereik
€ 0,4393 - € 0,3981

Voorraadniveaus
4746 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug 2.8 mm 1 Donkergroen Silicone

10192399

Prijsbereik
€ 0,0878 - € 0,0823

Voorraadniveaus
29909 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Donkergroen
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Roze Silicone

10241066

Prijsbereik
€ 0,5507 - € 0,4958

Voorraadniveaus
3412 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Roze
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Donkergroen Silicone

10241080

Prijsbereik
€ 0,2608 - € 0,2349

Voorraadniveaus
44120 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Donkergroen
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Transparant Silicone

10241097

Prijsbereik
€ 0,2624 - € 0,2364

Voorraadniveaus
9054 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Wit Silicone

10241103

Prijsbereik
€ 0,3753 - € 0,3386

Voorraadniveaus
13882 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Wit
  • Goederencode
    3923509000
Hittebestendige ringplug Roze Silicone

10241134

Prijsbereik
€ 0,3005 - € 0,2685

Voorraadniveaus
7595 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Roze
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Grijs Silicone

10241172

Prijsbereik
€ 0,511 - € 0,4592

Voorraadniveaus
6144 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Grijs
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10288450

Prijsbereik
€ 0,0868 - € 0,0781

Voorraadniveaus
7223 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Geel Silicone

10241141

Prijsbereik
€ 0,3341 - € 0,3005

Voorraadniveaus
8472 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Geel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Wit Silicone

10241189

Prijsbereik
€ 0,5934 - € 0,5354

Voorraadniveaus
21891 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Wit
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Geel Silicone

10241059

Prijsbereik
€ 0,5324 - € 0,479

Voorraadniveaus
1573 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Geel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10288467

Prijsbereik
€ 0,102 - € 0,0918

Voorraadniveaus
3496 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10242674

Prijsbereik
€ 0,3005 - € 0,2868

Voorraadniveaus
18991 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10288504

Prijsbereik
€ 0,2959 - € 0,2959

Voorraadniveaus
9015 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Zwart EPDM

10250020

Prijsbereik
€ 0,2929 - € 0,2639

Voorraadniveaus
2702 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790