Menu Search

Hittebestendige ringpluggen

Op voorraad

High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.

Het heeft een geïntegreerde ring en plug waarmee ze als één item kunnen functioneren.Geschikt voor hoge temperaturen tot 250 graden Celsius.Gebruikt voor poedercoaten, verven, plateren, afdichten, automobielassemblage en elektronicaproductie. Materiaal: Silicone, EPDM Kleur: Naturel, Zwart, Wit, Grijs, Donkergroen, Geel, Roze, Paars, Rood Serie: SR1065, SR1092, SR5753

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
37 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Kleur Materiaal d2 d1 h1 Type Bestellen
€ 0,3646 - € 0,4027 4461 Op voorraad
Grijs
Silicone
7.2 mm
2
€ 0,2501 - € 0,2669 5500 Op voorraad
Rood
Silicone
6.7 mm
1
€ 0,0582 - € 0,0648 1980 Op voorraad
Naturel
Silicone
3.8 mm
1
€ 0,1785 - € 0,3748 6800 Op voorraad
Naturel
Silicone
6.3 mm
1
€ 0,6178 - € 0,6849 292 Op voorraad
Paars
Silicone
11.7 mm
2
€ 0,1049 - € 0,2447 8700 Op voorraad
Naturel
Silicone
6.5 mm
1
€ 0,479 - € 0,5324 1573 Op voorraad
Geel
Silicone
9.5 mm
2
€ 0,2959 - € 0,2959 9015 Op voorraad
Naturel
Silicone
8.7 mm
1
€ 0,3005 - € 0,3341 8472 Op voorraad
Geel
Silicone
4.9 mm
2
€ 0,3341 - € 0,3707 11250 Op voorraad
Donkergroen
Silicone
5.7 mm
2
€ 0,4958 - € 0,5507 3412 Op voorraad
Roze
Silicone
10.9 mm
2
€ 0,0823 - € 0,0878 29909 Op voorraad
Donkergroen
Silicone
3.7 mm
1
€ 0,2273 - € 0,2273 24603 Op voorraad
Zwart
EPDM
12.7 mm
1
€ 0,0781 - € 0,0868 7223 Op voorraad
Naturel
Silicone
5.0 mm
1
€ 0,2349 - € 0,2608 43620 Op voorraad
Donkergroen
Silicone
3.6 mm
2
€ 0,3981 - € 0,4393 4746 Op voorraad
Naturel
Silicone
7.2 mm
2
€ 0,2685 - € 0,3005 7595 Op voorraad
Roze
Silicone
4.2 mm
2
€ 0,6804 - € 1,4288 390 Op voorraad
Naturel
Silicone
12.7 mm
1
€ 0,095 - € 0,095 71223 Op voorraad
Zwart
EPDM
7.9 mm
1
€ 0,133 - € 0,133 2014 Op voorraad
Naturel
Silicone
5.8 mm
1
  • van 2
Hittebestendige ringplug Grijs Silicone

10241110

Prijsbereik
€ 0,4027 - € 0,3646

Voorraadniveaus
4461 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Grijs
  • Goederencode
    3923509000
Hittebestendige ringplug 5.3 mm Rood Silicone

10192429

Prijsbereik
€ 0,2669 - € 0,2501

Voorraadniveaus
5500 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Rood
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10288443

Prijsbereik
€ 0,0648 - € 0,0582

Voorraadniveaus
1980 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10288481

Prijsbereik
€ 0,3748 - € 0,1785

Voorraadniveaus
6800 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Paars Silicone

10241127

Prijsbereik
€ 0,6849 - € 0,6178

Voorraadniveaus
292 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Paars
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10288498

Prijsbereik
€ 0,2447 - € 0,1049

Voorraadniveaus
8700 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Geel Silicone

10241059

Prijsbereik
€ 0,5324 - € 0,479

Voorraadniveaus
1573 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Geel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10288504

Prijsbereik
€ 0,2959 - € 0,2959

Voorraadniveaus
9015 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Geel Silicone

10241141

Prijsbereik
€ 0,3341 - € 0,3005

Voorraadniveaus
8472 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Geel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Donkergroen Silicone

10241158

Prijsbereik
€ 0,3707 - € 0,3341

Voorraadniveaus
11250 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Donkergroen
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Roze Silicone

10241066

Prijsbereik
€ 0,5507 - € 0,4958

Voorraadniveaus
3412 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Roze
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug 2.8 mm 1 Donkergroen Silicone

10192399

Prijsbereik
€ 0,0878 - € 0,0823

Voorraadniveaus
29909 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Donkergroen
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Zwart EPDM

10250013

Prijsbereik
€ 0,2273 - € 0,2273

Voorraadniveaus
24603 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10288450

Prijsbereik
€ 0,0868 - € 0,0781

Voorraadniveaus
7223 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Donkergroen Silicone

10241080

Prijsbereik
€ 0,2608 - € 0,2349

Voorraadniveaus
43620 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Donkergroen
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Transparant Silicone

10241165

Prijsbereik
€ 0,4393 - € 0,3981

Voorraadniveaus
4746 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Roze Silicone

10241134

Prijsbereik
€ 0,3005 - € 0,2685

Voorraadniveaus
7595 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Roze
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10288511

Prijsbereik
€ 1,4288 - € 0,6804

Voorraadniveaus
390 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Zwart EPDM

10249994

Prijsbereik
€ 0,095 - € 0,095

Voorraadniveaus
71223 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10288436

Prijsbereik
€ 0,133 - € 0,133

Voorraadniveaus
2014 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790