Menu Search

Hittebestendige ringpluggen

Op voorraad

High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.

Het heeft een geïntegreerde ring en plug waarmee ze als één item kunnen functioneren.Geschikt voor hoge temperaturen tot 250 graden Celsius.Gebruikt voor poedercoaten, verven, plateren, afdichten, automobielassemblage en elektronicaproductie. Materiaal: Silicone, EPDM Kleur: Naturel, Zwart, Wit, Grijs, Donkergroen, Geel, Roze, Paars, Rood Serie: SR1065, SR1092, SR5753

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
37 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Kleur Materiaal d2 d1 h1 Type Bestellen
€ 0,1122 - € 0,1122 3794 Op voorraad
Naturel
Silicone
5.10 mm
1
€ 0,1336 - € 0,1484 134069 Op voorraad
Zwart
EPDM
9.5 mm
1
€ 0,0582 - € 0,0648 1980 Op voorraad
Naturel
Silicone
3.8 mm
1
€ 0,6178 - € 0,6849 792 Op voorraad
Paars
Silicone
11.7 mm
2
€ 0,1785 - € 0,3748 6800 Op voorraad
Naturel
Silicone
6.3 mm
1
€ 0,0771 - € 0,0771 5070 Op voorraad
Naturel
Silicone
4.6 mm
1
€ 0,1601 - € 0,1601 880 Op voorraad
Naturel
Silicone
7.0 mm
1
€ 0,2868 - € 0,3005 18991 Op voorraad
Naturel
Silicone
9.5 mm
1
€ 0,1617 - € 0,362 42900 Op voorraad
Naturel
Silicone
5.7 mm
1
€ 0,2639 - € 0,2929 2702 Op voorraad
Zwart
EPDM
12.7 mm
1
€ 0,2273 - € 0,2273 24603 Op voorraad
Zwart
EPDM
12.7 mm
1
€ 0,0854 - € 0,0854 19575 Op voorraad
Zwart
EPDM
6.4 mm
1
€ 0,095 - € 0,095 71223 Op voorraad
Zwart
EPDM
7.9 mm
1
€ 0,133 - € 0,133 2014 Op voorraad
Naturel
Silicone
5.8 mm
1
€ 0,2349 - € 0,2608 43620 Op voorraad
Donkergroen
Silicone
3.6 mm
2
€ 0,2105 - € 0,2349 17490 Op voorraad
Paars
Silicone
2.7 mm
2
€ 0,3646 - € 0,4027 4461 Op voorraad
Grijs
Silicone
7.2 mm
2
€ 0,3005 - € 0,3341 8472 Op voorraad
Geel
Silicone
4.9 mm
2
€ 0,5354 - € 0,5934 21891 Op voorraad
Wit
Silicone
10.2 mm
2
€ 0,4592 - € 0,511 6144 Op voorraad
Grijs
Silicone
8.7 mm
2
  • van 2
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10242667

Prijsbereik
€ 0,1122 - € 0,1122

Voorraadniveaus
3794 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Zwart EPDM

10250006

Prijsbereik
€ 0,1484 - € 0,1336

Voorraadniveaus
134069 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10288443

Prijsbereik
€ 0,0648 - € 0,0582

Voorraadniveaus
1980 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Paars Silicone

10241127

Prijsbereik
€ 0,6849 - € 0,6178

Voorraadniveaus
792 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Paars
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10288481

Prijsbereik
€ 0,3748 - € 0,1785

Voorraadniveaus
6800 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10242636

Prijsbereik
€ 0,0771 - € 0,0771

Voorraadniveaus
5070 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10242643

Prijsbereik
€ 0,1601 - € 0,1601

Voorraadniveaus
880 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10242674

Prijsbereik
€ 0,3005 - € 0,2868

Voorraadniveaus
18991 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug 4.5 mm Naturel Silicone

10192412

Prijsbereik
€ 0,362 - € 0,1617

Voorraadniveaus
42900 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Zwart EPDM

10250020

Prijsbereik
€ 0,2929 - € 0,2639

Voorraadniveaus
2702 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Zwart EPDM

10250013

Prijsbereik
€ 0,2273 - € 0,2273

Voorraadniveaus
24603 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Zwart EPDM

10249987

Prijsbereik
€ 0,0854 - € 0,0854

Voorraadniveaus
19575 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Zwart EPDM

10249994

Prijsbereik
€ 0,095 - € 0,095

Voorraadniveaus
71223 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10288436

Prijsbereik
€ 0,133 - € 0,133

Voorraadniveaus
2014 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Donkergroen Silicone

10241080

Prijsbereik
€ 0,2608 - € 0,2349

Voorraadniveaus
43620 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Donkergroen
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Paars Silicone

10241073

Prijsbereik
€ 0,2349 - € 0,2105

Voorraadniveaus
17490 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Paars
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Grijs Silicone

10241110

Prijsbereik
€ 0,4027 - € 0,3646

Voorraadniveaus
4461 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Grijs
  • Goederencode
    3923509000
Hittebestendige ringplug Geel Silicone

10241141

Prijsbereik
€ 0,3341 - € 0,3005

Voorraadniveaus
8472 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Geel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Wit Silicone

10241189

Prijsbereik
€ 0,5934 - € 0,5354

Voorraadniveaus
21891 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Wit
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Grijs Silicone

10241172

Prijsbereik
€ 0,511 - € 0,4592

Voorraadniveaus
6144 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Grijs
  • Goederencode
    3926909790