Tapse markeerpluggen zijn verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern, wat helpt bij compressie. De herbruikbare pluggen hebben uitstekende chemische weerstand en zijn verkrijgbaar in siliconen of EPDM voor hogere temperaturen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale conusdiameter | Kleur | Materiaal | Vingerlipje | Minimale conusdiameter | Plugstijl | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,5279 - € 0,5279 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.657 in
16.7 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Without Tab
|
0.5 in
12.7 mm
|
Massief
|
||||
€ 1,2271 - € 1,4861 | 399 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Without Tab
|
0.906 in
23.0 mm
|
Massief
|
||||
€ 0,3679 - € 0,3679 | 29454 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Without Tab
|
0.252 in
6.4 mm
|
Massief
|
||||
461496 | € 0,2476 - € 0,2745 | 37474 Op voorraad |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Without Tab
|
0.047 in
1.2 mm
|
Massief
|
|||
€ 0,2887 - € 0,2887 | 21280 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Without Tab
|
0.252 in
6.4 mm
|
Massief
|
||||
€ 0,3934 - € 0,4769 | 9609 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Without Tab
|
0.437 in
11.1 mm
|
Massief
|
||||
€ 1,1506 - € 1,1506 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.925 in
23.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Without Tab
|
0.752 in
19.1 mm
|
Massief
|
||||
€ 2,6466 - € 2,6466 | 495 Op voorraad |
1.689 in
42.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Without Tab
|
1.406 in
35.7 mm
|
Massief
|
||||
€ 3,4817 - € 3,4817 | 100 Op voorraad |
2.063 in
52.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Without Tab
|
1.752 in
44.5 mm
|
Massief
|
||||
€ 5,081 - € 5,081 | 286 Op voorraad |
2.689 in
68.3 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Without Tab
|
2.28 in
57.9 mm
|
Massief
|
||||
€ 25,0876 - € 25,0876 | 25 Op voorraad |
5 in
127.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Without Tab
|
3.5 in
88.9 mm
|
Massief
|
||||
€ 0,0355 - € 0,0431 | 16222 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
Without Tab
|
0.063 in
1.6 mm
|
Massief
|
||||
€ 0,0852 - € 0,0852 | 34739 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
Without Tab
|
0.126 in
3.2 mm
|
Massief
|
||||
€ 0,1305 - € 0,1585 | 33486 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
Without Tab
|
0.252 in
6.4 mm
|
Massief
|
||||
€ 0,2887 - € 0,3481 | 12682 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
Without Tab
|
0.311 in
7.9 mm
|
Massief
|
||||
€ 0,4005 - € 0,4826 | 123 Op voorraad |
0.657 in
16.7 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
Without Tab
|
0.5 in
12.7 mm
|
Massief
|
||||
€ 0,3934 - € 0,467 | 1976 Op voorraad |
0.78 in
19.8 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
Without Tab
|
0.626 in
15.9 mm
|
Massief
|
||||
€ 0,9893 - € 0,9893 | 485 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
Without Tab
|
0.78 in
19.8 mm
|
Massief
|
||||
€ 1,6417 - € 1,6417 | 1159 Op voorraad |
1.315 in
33.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
Without Tab
|
1.063 in
27.0 mm
|
Massief
|
||||
€ 2,5051 - € 2,6466 | 696 Op voorraad |
1.689 in
42.9 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
Without Tab
|
1.406 in
35.7 mm
|
Massief
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan