Dit assortiment kabelbinders heeft het extra voordeel dat ze herbruikbaar zijn, omdat ze kunnen worden losgemaakt met een eenvoudig mechaniek in de kop van de kabelbinders. Ze zijn verkrijgbaar in twee soorten.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1769 - € 0,1952 | 80 Op voorraad |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| € 0,0801 - € 0,0889 | Vraag de levertijd aan hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| € 0,1524 - € 0,1693 | 10916 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| € 0,2059 - € 0,2303 | 235 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
| € 0,2349 - € 0,2608 | 2440 Op voorraad |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| € 0,0801 - € 0,0889 | 80466 Op voorraad |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 0,2471 - € 0,2746 | 22757 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
| € 0,0508 - € 0,0562 | 4000 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| € 0,2349 - € 0,2608 | Vraag de levertijd aan hier |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| € 0,1375 - € 0,1525 | 40782 Op voorraad |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| € 0,1321 - € 0,1464 | 25329 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 0,0668 - € 0,0744 | 27580 Op voorraad |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 0,1321 - € 0,1464 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 0,1586 - € 0,1769 | 4946 Op voorraad |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| € 0,0791 - € 0,1305 | 972 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| € 0,1176 - € 0,1305 | 4386 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| € 0,1524 - € 0,1693 | 1947 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| € 0,0964 - € 0,1067 | 90 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| € 0,042 - € 0,0465 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| € 0,2944 - € 0,3264 | 80 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan