Dit heavy-duty mannelijke draadeind met integrale sferische glijlager wordt gebruikt om twee stangen, kabels of andere componenten te verbinden. Ze hebben buitendraad aan één uiteinde en een geïntegreerde sferische glijlager aan de andere kant. De sferische glijlager maakt haakse misuitlijning mogelijk en aanvaardt radiale en axiale belasting, wat het ideaal maakt voor toepassingen die flexibiliteit en een hoge belastbaarheid vereisen.
De kogel met stanguiteinde beweegt op een kunststof kogelomhulsel gemaakt van met glasvezel gevuld nylon/Teflon-composiet. Dit ontwerp waarborgt een onderhoudsvrijd stanguiteinde. Heavy-duty stanguiteinden met glijlagers hebben minder initiële bewegingswrijving en bijna geen speling. Een ander voordeel van de kunststof stof is dat het vele vreemde deeltjes kan absorberen, zonder schade aan te richten.
Het wordt in het overeenkomstig component vastgedraaid. Tevens bestand tegen temperaturen tussen -30C en +60C, terwijl de belastbaarheid wordt behouden. Hogere temperaturen lagere belastbaarheid Het wordt gebruikt in besturingssystemen, veringssystemen en koppelingen voor auto-, bouw- en industriële automatiseringstoepassingen.
Materiaal: Staal Serie: SRR3553, SRR3550
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadsoort | d4 | l1 | d2 | d1 | d3 | l2 | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 19,88 - € 24,847 | Vraag de levertijd aan hier |
Left Hand
|
18.0
|
33.0
|
M5
|
5.0
|
11.11
|
20.0
|
||
| € 66,871 - € 83,589 | Vraag de levertijd aan hier |
Left Hand
|
50.0
|
78.0
|
M20
|
20.0
|
34.92
|
47.0
|
||
| € 22,052 - € 27,571 | Vraag de levertijd aan hier |
Left Hand
|
24.0
|
42.0
|
M8
|
8.0
|
15.87
|
25.0
|
||
| € 50,337 - € 62,924 | Vraag de levertijd aan hier |
Left Hand
|
42.0
|
66.0
|
M16
|
16.0
|
28.57
|
40.0
|
||
| € 137,088 - € 171,36 | Vraag de levertijd aan hier |
Left Hand
|
70.0
|
110.0
|
M30
|
30.0
|
50.80
|
66.0
|
||
| € 50,337 - € 62,924 | Vraag de levertijd aan hier |
Right Hand
|
42.0
|
66.0
|
M16
|
16.0
|
28.57
|
40.0
|
||
| € 19,88 - € 24,847 | Vraag de levertijd aan hier |
Left Hand
|
20.0
|
36.0
|
M6
|
6.0
|
12.70
|
22.0
|
||
| € 88,924 - € 111,16 | Vraag de levertijd aan hier |
Right Hand
|
54.0
|
84.0
|
M22
|
22.0
|
38.10
|
51.0
|
||
| € 22,593 - € 28,244 | Vraag de levertijd aan hier |
Left Hand
|
28.0
|
48.0
|
M10
|
10.0
|
16.0
|
29.0
|
||
| € 81,416 - € 101,776 | Vraag de levertijd aan hier |
Left Hand
|
62.0
|
94.0
|
M24
|
25.0
|
35.5
|
57.0
|
||
| € 19,88 - € 24,847 | Vraag de levertijd aan hier |
Right Hand
|
18.0
|
33.0
|
M5
|
5.0
|
11.11
|
20.0
|
||
| € 42,565 - € 53,203 | Vraag de levertijd aan hier |
Right Hand
|
36.0
|
60.0
|
M14
|
14.0
|
25.40
|
36.0
|
||
| € 64,25 - € 80,315 | Vraag de levertijd aan hier |
Right Hand
|
46.0
|
72.0
|
M18
|
18.0
|
31.75
|
44.0
|
||
| € 24,133 - € 30,161 | Vraag de levertijd aan hier |
Left Hand
|
28.0
|
48.0
|
M10
|
10.0
|
19.05
|
29.0
|
||
| € 24,133 - € 30,161 | Vraag de levertijd aan hier |
Right Hand
|
28.0
|
48.0
|
M10
|
10.0
|
19.05
|
29.0
|
||
| € 98,593 - € 123,236 | Vraag de levertijd aan hier |
Right Hand
|
60.0
|
94.0
|
M24
|
25.0
|
42.85
|
57.0
|
||
| € 22,052 - € 27,571 | Vraag de levertijd aan hier |
Right Hand
|
24.0
|
42.0
|
M8
|
8.0
|
15.87
|
25.0
|
||
| € 137,088 - € 171,36 | Vraag de levertijd aan hier |
Right Hand
|
70.0
|
110.0
|
M30
|
30.0
|
50.75
|
66.0
|
||
| € 64,25 - € 80,315 | Vraag de levertijd aan hier |
Left Hand
|
46.0
|
72.0
|
M18
|
18.0
|
31.75
|
44.0
|
||
| € 88,924 - € 111,16 | Vraag de levertijd aan hier |
Left Hand
|
54.0
|
84.0
|
M22
|
22.0
|
38.10
|
51.0
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan