Menu Search

Heavy-duty draadeind 30.0 110.0 M30 Staal

Dit heavy-duty mannelijk draadeind met integrale sferische glijlager verbindt twee stangen, kabels of andere componenten. Het is eenvoudig te installeren door het op zijn plaats vast te draaien. Bestand tegen temperaturen tussen -30°C en +60°C, terwijl de belastbaarheid wordt behouden. Gemaakt van staal.
Essentra artikelnummer:

20264017

Oud artikelnummer:

20264017

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 176,1581
10 - 19 € 158,5423
20 - 49 € 149,7344
50 + € 140,9265
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 176,16

1 x € 176,1581

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadsoort Right Hand
d1 30.0
l1 110.0
d2 M30
d3 50.75
l2 66.0
d4 70.0
a1 17.0
Gewicht g 1015.0
a2 10.5
l3 35.0
w1 37.0
w2 25.00
Dyn. load C max. kN 55.0
Static load C0 max. kN 145.6
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op