20263850
20263850
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 80,315 |
| 10 - 19 | € 72,287 |
| 20 - 49 | € 68,269 |
| 50 + | € 64,25 |
| Draadsoort | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 18.0 |
| l1 | 72.0 |
| d2 | M18 |
| d3 | 31.75 |
| l2 | 44.0 |
| d4 | 46.0 |
| a1 | 15.0 |
| Gewicht g | 250.0 |
| a2 | 9.5 |
| l3 | 25.0 |
| w1 | 23.0 |
| w2 | 16.50 |
| Dyn. load C max. kN | 26.325 |
| Static load C0 max. kN | 69.700 |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan